Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Målemodulen registrerer og bearbeider raske impulsfølger fra sensorer. Den er utstyrt med en måleinngang (Source), en styreinngang (Gate) og en koblingsutgang som kan parametriseres etter behov. Koblingsutgangen settes av klemmen automatisk. Dermed oppnås raske reaksjonstider, uavhengig av buss og kontroller. Klemmen kan benyttes i fire forskjellige driftsmodi: Frekvensmåling, hendelsesmåling, tidsmåling og impulsgenerering (pulsgenerator).
IB IL CNT
-
Inline-funksjonsmodul
2836337
Inline tellermodul, uten tilbehør, én tellerinngang, én styreinngang, én utgang, 24 V DC, 500 mA, 3-ledertilkoblingsteknikk
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Byggform | modulær |
| Inline | |
| Driftsmodus | Prosessdatadrift med to ord |
| Diagnostikkmeldinger | Kortslutning av sensorforsyningen |
| Overbelastning av sensorforsyningen |
| Programmeringsdata (LocalbusSlave) | |
| Lengdekode (heks) | 02 |
| ID-kode (des.) | 191 |
| Lengdekode (des) | 02 |
| Prosessdatakanal | 32 Bit |
| Inngangsadresseområde | 4 Byte |
| Utgangsadresseområde | 4 Byte |
| Parameter channel (PCP) | 0 Byte |
| Register length (bus) | 4 Byte |
| Feltbussdatatelegram | |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 5 Byte |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 50 mA |
| typ. 40 mA | |
| Effektopptak | maks. 0,375 W (til UL) |
| Potensialer: Forsyning av segmentkrets (US) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 1 A |
| Forsyning: | |
| Betegnelse | Sensorforsyning |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (genereres fra segmentforsyningen US) |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: 5 V-forsyning innkommende fjernbuss / 7,5 V-forsyning (busslogikk) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 5 V-forsyning videreførende fjernbuss / 7,5 V-forsyning (busslogikk) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk) / 24 V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V-forsyning (periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Måler: | |
| Betegnelse inngang | Målerinngang for 24 V signaler |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-leder |
| Antall innganger | 1 (kun en målerinngang kan benyttes, for signaler på enten 24 V eller 5 V) |
| Driftsmodus | Hendelsestelling, frekvens-/tidsmåling |
| Inngangsspenning | 24 V DC (Nominell spenning) |
| 30 V DC (maks.) | |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Inngangsfrekvens | maks. 100 kHz |
| Inngangsstrøm | typ. 5 mA |
| Inngangsmotstand | ca. 5,7 kΩ |
| Måler: | |
| Betegnelse inngang | Målerinngang for 5 V signaler |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder (skjermet), ekstern 5 V forsyning |
| Antall innganger | 1 (kun en målerinngang kan benyttes, for signaler på enten 24 V eller 5 V) |
| Driftsmodus | Hendelsestelling, frekvens-/tidsmåling |
| Inngangsspenning | 5 V DC (Nominell spenning) |
| 8 V DC (maks.) | |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V ... 1,5 V |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 3,5 V ... 8 V |
| Inngangsfrekvens | maks. 100 kHz |
| Inngangsstrøm | typ. 5 mA |
| Inngangsmotstand | ca. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Koblingsutgang |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder |
| Antall utganger | 1 |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse; ja, kortslutningssikker (automatisk gjeninnkobling) |
| Overbelastningsbeskyttelse | |
| Utgangsspenning | 24 V DC (Nominell spenning) |
| Utgangsstrøm | maks. 0,5 A (Nominell strøm) |
| Merkelast induktiv | maks. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Merkelast lamper | maks. 12 W |
| Merkelast ohmsk | maks. 12 W (48 Ω) |
| Returspenningsfasthet mot korte impulser | returspenningsfast |
| Egenskaper ved ohmsk overlast | Auto-restart etter at overlast er fjernet |
| Egenskaper ved induktiv overlast | Utgangen kan bli ødelagt |
| Egenskaper ved lampeoverlast | Auto-restart etter at overlast er fjernet |
| Overstrømsutkobling | min. 0,7 A |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Inline-lokalbuss | |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 500 kBit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Diagnostikkmeldinger | |
| Diagnostikk | Kortslutning av sensorforsyningen |
| Diagnostikkmeldinger | |
| Diagnostikk | Overbelastning av sensorforsyningen |
| Målskisse |
|
| Bredde | 24,4 mm |
| Høyde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farge | grønn |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2836337 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DRI163 |
| GTIN | 4017918160838 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 154 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 116,61 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo