Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den brukes til å evaluere termistorer i henhold til DIN 44081 og DIN 44082. Full motorbeskyttelse kan opprettes via denne klemmen.
IB IL 24 TC
-
Inline-funksjonsmodul
2727417
Inline termistormodul, uten tilbehør, 2-ledertilkoblingsteknikk
Produktdetaljer
| Byggform | modulær |
| Programmeringsdata | |
| Lengdekode (heks) | 41 |
| ID-kode (des.) | 190 |
| Lengdekode (des) | 65 |
| Prosessdatakanal | 4 Bit |
| Inngangsadresseområde | 4 Bit |
| Utgangsadresseområde | 0 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlengde (buss) | 4 Bit |
| Feltbussdatatelegram | |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Potensialer | |
| Effektopptak | maks. 12 W (ved R = 12 Ω, L = 1,2 H / 48 Ω) |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 60 mA |
| Potensialer: Forsyning av segmentkrets (US) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 500 mA |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk), 24 V-analogforsyning (analog periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V-analogforsyning (analog periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Termistor / alle andre områder | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog: | |
| Betegnelse inngang | Motstandssensor |
| Beskrivelse av inngang | Inngang for termistor |
| Antall innganger | 1 |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder |
| Sensortyper som kan brukes (RTD) | Posistor i henhold til DIN 44081 og DIN 44082 |
| Inngangsfiltertid | typ. 10 ms |
| Strømkildenes nominelle verdi | maks. 1,2 mA (ved < 8 V DC tomgangsspenning) |
| Motstandsområde lineært | 2,7 kΩ ... 3,5 kΩ (Utkoblingsområde, total motstand) |
| 50 Ω ... 2,25 kΩ (Arbeidsområde, total motstand) | |
| Analog: | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder |
| Antall utganger | 1 |
| Beskyttelseskobling | kortslutnings- og overlastbestandig |
| Utgangssignal strøm | 500 mA (pr. utgang) |
| Utgangssignal spenning | 24 V DC (US - 1 V) |
| Last/utgangslast spenningsutgang | < 2,7 kΩ (Total motstand ved utgangssignal high) |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Inline-lokalbuss | |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 500 kbit/s |
| Målskisse |
|
| Bredde | 12,2 mm |
| Høyde | 135 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farge | grønn |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (opptil 2000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | -25 % ... 55 % (75 % gjennomsnittlig, 85 % av og til) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | -25 % ... 85 % |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2727417 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DRI143 |
| GTIN | 4017918185558 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 65,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 65,3 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo