Resygate 3000 er en protokollomformer for opptil 4000 PV (prosessvariabler). Den omformer serielle og/eller TCP-baserte fjernstyreprotokoller til den standardiserte protokollen IEC 60870-5-104 og IEC 60870-5-101 Balanced. Resygate fungerer som universell protokollomformer og leverandør av data med nettverksegnet prosesstilkobling. I tillegg kan den benyttes som protokollomformer eller understasjon for nettverksteknisk isolerte forbindelser mellom to styresystemer.
RESYGATE 3000
-
Protokollomformer
2400129
Protokollomformer for opptil 4000 PV (prosessvariabler) for omforming fra seriell kommunikasjon til Ethernet-basert kommunikasjon for modernisering eller sammenslåing av nettverk.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Protokollkonverter for 4000 prosessvariabler
Konverterer protokollene IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP til IEC 60870-5-104 eller IEC 60870-5-101
3 serielle grensesnitt
Koble til opptil 18 serielle sluttenheter (avhengig av protokollen)
Koble til stasjoner via GPRS eller UMTS
Sikret mot feil takket være firedobbelt programvareredundans (én konverter, fire forskjellige styresystemer)
Desentrale stasjoner kan enkelt konfigureres med forhåndsinstallert programvare med automatisk plausibilitetskontroll
IP-adresseområder kan brukes mer effektivt ved å opprette undernettverk