Designline PPC15M 2000 er en VESA-montert industri-PC med kapslingsgrad IP65 og 15" LCD-berøringsskjerm. Utstyrt med Intel® Celeron® 2980U. Den vifteløse konstruksjonen og den fleksible VESA-monteringen gjør Designline PPC15M 2000 til et produkt som kan brukes til mange ulike ting. En konfigurerbar COM-port gjør det mulig å koble til eldre serielle enheter. Designline PPC15M 2000 har en moderne, ergonomisk konstruksjon og en robusthet som man kan vente seg av et industrielt datamaskinprodukt.
DL PPC15M 2000
-
Panel-PC
1107937
VESA-montert, vifteløs industri-PC med kapslingsgrad IP 65, 15" LCD-skjerm med LED-bakgrunnsbelysning og kapasitiv flerberøringsskjerm. Intel® Celeron® 2980U og mulighet for konfigurerbart minne, masseminne og operativsystem.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
IP65-komplettvern
Moderne, ergonomisk konstruksjon
Multi-Touch-skjerm
Wide screen-display
Intel® HD-grafikk
VESA-montering
Konfigurerbar
Vifteløs design
LED-bakgrunnsbelysning
Vedlikeholdsvennlig
Intel® Celeron® 2980U-prosessor
Utvidet temperaturområde