BL2 PPC 7100
-
Panel-PC
1105782
Industripanel-PC uten vifte (PPC) med beskyttelsesgrad IP66 og projisert-kapasitiv berøringsskjerm (PCAP), kraftig Intel® Core™ i5-6300U-prosessor med 8 GB RAM og M.2-masselager
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produkttype | Panel-PC |
| Datamaskinspesifikasjoner | |
| Prosessor | Intel® Core™ i5-6300U |
| Operativsystem | Windows® 7 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Arbeidsminne | 8 GB DDR3 |
| Dataminne | M.2 SSD |
| Kjøling | passiv |
| Display | |
| Displaytype | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Displayformat | 16:9 |
| Berøringsteknologi | projektiv-kapasitiv (PCAP) |
| Displaybelysningstype | LED |
| Lyshet | Avhengig av konfigurasjonen |
| MTBF | 50000 h |
| Brukerprogramvare | uten brukerprogramvare |
| Visu+ |
| Levetid batteri | 5 år (type) |
| Forsyning | |
| Nettmodul | 24 V DC ±20 % |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja (batteribufret) |
| Grensesnitt | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitorutgang | 2 x DisplayPort |
| Nettverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipsett | Intel® I210-AT |
| Merknader til målangivelser | Målangivelser er oppført i brukerhåndboken |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP66 (forsiden), IP20 (baksiden) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 75 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 90 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 90 % (ingen dugging) |
| Slag | 20g, 11 ms iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | 2grms ved sinus, 5~500 Hz, 1 h/akse (panelmontering; SSD i drift) ifølge EN 60068-2-6 0,5grms ved sinus, 5~500 Hz, 1 h/akse (panelmontering, HDD i drift) ifølge EN 60068-2-6 |
| Monteringstype | Frontmontering |
| Artikkelnummer | 1105782 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NNDR |
| Produktnøkkel | DRBABB |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 450 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 8 351 g |
| Tolltariffnummer | 84714100 |
| Opprinnelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-nr.: 872-50-4) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-nr.: 71868-10-5) | |
Kompatible produkter
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Minne 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Minne 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Minne 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Minne 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Minne 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Minne 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringsprogram 1310994
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo