BL2 PPC 2000
-
Panel-PC
2404846
IP65-konform, vifteløs industri-panel-PC (PPC) med resistiv berøringsskjerm, energieffektiv Intel® Pentium® Quad-Core-prosessor N4200 med 8 GB RAM, M.2-masselager, åpen mini-PCIe-slisse og valgfri trådløs tilkobling.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Panel-PC |
| Datamaskinspesifikasjoner | |
| Prosessor | Intel® Pentium® N4200 1.1/2.5 GHz |
| Operativsystem | uten operativsystem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Arbeidsminne | 8 GB DDR3 SODIMM |
| Dataminne | uten dataminne |
| M.2 SSD, 128 GB | |
| Kjøling | passiv |
| Optisk stasjon | – |
| Display | |
| Displaytype | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| Skjermoppløsning | 1280 x 1024 Bildepunkter (SXGA), 17"-TFT |
| 1024 x 768 Bildepunkter (XGA), 12.1"- / 15"-TFT | |
| Displayformat | 4:3 |
| Berøringsteknologi | analog-resistiv (polyester) |
| Displaybelysningstype | LED |
| Lyshet | Avhengig av konfigurasjonen |
| MTBF | 50000 h |
| Fargepalett | Avhengig av konfigurasjonen |
| Brukerprogramvare | uten brukerprogramvare |
| Visu+ |
| Levetid batteri | 5 år (type) |
| Forsyning | |
| Nettmodul | 24 V DC ±20 % |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja (batteribufret) |
| Grensesnitt | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitorutgang | 2 x DisplayPort |
| Nettverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipsett | Intel® I210-AT |
| Merknader til målangivelser | Målangivelser er oppført i brukerhåndboken |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 (på forsiden), IP20 (på baksiden) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Slag | 15g, 11 ms, i henhold til IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Samsvar/godkjenninger | |
| UL, USA / Canada | UL 61010-2-201 |
| Monteringstype | Frontmontering |
| Artikkelnummer | 2404846 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NNDR |
| Produktnøkkel | DRBABB |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 8 043 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 6 951 g |
| Tolltariffnummer | 84714100 |
| Opprinnelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nr.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible produkter
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Minne 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Minne 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Minne 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Minne 2404869
-
TOUCH PEN - Berøringspenn 2701379
-
BL2 MOUNTING BLOCK KIT - Monteringsvinkel 1005870
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringsprogram 1310994
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo