TG 60 - Hus
TG 60
-
Hus
2788906
Hus for montering av overspenningsavledere
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Hus
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
200 mm
Dybde
200 mm
Materialangivelser
Husmateriale
Aluminium
Mekaniske egenskaper
Mekaniske spesifikasjoner
Åpen sidevegg
Nei
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Beskyttelsesgrad
IP65
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
2788906
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
CL211Z
Produktnøkkel
CL211Z
GTIN
4017918071967
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
2,955 kg
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
2,955 kg
Tolltariffnummer
76169910
Opprinnelsesland
Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen.
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp