Aluminiumhuset TG 40 er bestykket med henholdsvis to overforliggende kabelforskruinger Pg13,5. Husdekselet festes til underdelen ved hjelp av fire rustfrie og tapssikrede skruer. TG 40 leveres med en monteringsskinne NS 35/7,5. På monteringsskinnen finnes fem delerbredder, hver på 17,5 mm, for installasjon av beskyttelsesutstyr. Beskyttelsesklasse: IP65. IEC 529/EN 60529/DIN VDE 0470-1. Monteringsbredde 5 TE.
TG 40
-
Hus
2788896
Hus for montering av overspenningsavledere