FB-MODULAR-PP - Gruppeskilleplate
2316061

FB-MODULAR-PP-avdelingsskilleplaten blir brukt mellom to modulære feltbuss-apparatkoblinger og sikrer her den nødvendige avstanden på 50 mm mellom egensikre strømtilkoblinger og ikke-egensikre strømtilkoblinger. Apparatkoblingene er 17,5 mm brede. Likevel er det nødvendig å bruke en 22,5 mm pluggforbinder når en avdelingsskilleplate blir lagt til.

Produktdetaljer








Kompatible produkter