MCR-PSP
-
Grenseverdibryter
2811912
MCR-grenseverdibryter, programmerbar, med to relekontakter
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produkttype | Grenseverdikobler |
| Antall kanaler | 1 |
| Displayoppløsning | 0,1 °C / 0,01 V / 0,01 mA / 0,1 Ω |
| Målerate | 2 Hz |
| Beskyttelseskobling | transientbeskyttelse, polaritetsbeskyttelse |
| Maks. temperaturkoeffisient | ≤ 0,01 %/K |
| Maks. overføringsfeil | 0,1 % (av sluttverdi) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maksimalt strømopptak | < 60 mA |
| Signal | |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja, programmerbar |
| Inngangssignal spenning | -30 V ... 30 V |
| Inngangssignal strøm | -30 mA ... 30 mA |
| Inngangskilder som kan brukes | Motstandstermometer 2-, 3- eller 4-lederteknikk (iht. DIN 43760/DIN IEC 751 eller SAMA RC 21-4-1966), for eksempel PT-sensorer, Ni-sensorer osv. |
| Termoelementsensorer (iht. DIN IEC 584-1/DIN 43710): B, E, J, K, L, N, R, S, T, U | |
| Motstand: 0 kΩ ... 8 kΩ (kun 2-lederkobling) | |
| Strøm: - 30 mA...+ 30 mA | |
| Spenning: - 30 V...+ 30 V | |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | 200 kΩ |
| Inngangsmotstand strøminngang | 50 Ω |
| Innstillingsoppløsning | 0,1 °C / 0,01 V / 0,01 mA / 0,1 Ω |
| Måle | |
| Temperaturmåleområde: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Pt 120 | -200 °C ... 850 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Ni 120 | -60 °C ... 180 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (kan stilles inn fritt) |
Temperaturmåleområde: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Cu 10 (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C (kan stilles inn fritt) |
| Temperaturmåleområde: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (kan stilles inn fritt) |
| Motstandsområde lineært | 0 Ω ... 8000 Ω |
| Koble: | |
| Kontaktutførelse | 2 x vekselkontakter / pr. to koblingspunkter, utkoblende/innkoblende (omkoblingsbar) |
| Kontaktmaterial | AgNi 0,15 + HTV (hardforgylt) |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC |
| Maks. koblingsstrøm | 2 A AC |
| Levetid mekanisk | 2x 107 koblingsforløp |
| Innstillingsområde ved reaksjonsforsinkelse | 0 s ... 2 s (innstillbar) |
| Statusindikator | LED-indikator |
| Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Statusindikator | 5-sifret 7-segment-display og LED-er |
| Målskisse |
|
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 75 mm |
| Dybde | 110 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Husmateriale | ABS |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | cULus |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2811912 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918107888 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 297,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 297,9 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig, se ny kodeliste under "Diverse" på nedlastingsområdet.
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo