MCR-2SP-UI-DC
-
Grenseverdibryter
2769873
MCR-grenseverdikobler, med to innstillbare relekontakter, med galvanisk adskilt hjelpeenergi, inngangssignal 0 ... 10 V/0 ... 20 mA. Artikkel som gjelder i stedet: 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.
Produktdetaljer
| Produkttype | Grenseverdikobler |
| Antall kanaler | 2 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Galvanisk skille mellom inngang og utgang | nei |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 3 W |
| Prøvespenning inngang/forsyning | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Sprangrespons (10-90 %) | 40 ms |
| Maks. temperaturkoeffisient | ≤ 0,01 %/K |
| Forsyning | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maksimalt strømopptak | 50 mA |
| Effektopptak | < 1,5 W |
| Signal | |
| Beskrivelse av inngang | Analoginngang |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja |
| Inngangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
| Maks. inngangssignal spenning | 13 V |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| Maks. inngangssignal strøm | 100 mA |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | 200 kΩ |
| Inngangsmotstand strøminngang | 50 Ω |
| Intern hysterese spenning | ca. 100 mV |
| Intern hysterese strøm | ca. 200 µA |
| Innstillingsmulighet | 2-sifret tastkodebryter (0 ... 99 %) |
| ekstern analogverdiinnstilling | |
| 2-sifret tastkodebryter (0 ... 99 %) og ekstern analogverdiinnstilling | |
| Signal | |
| Beskrivelse av inngang | Setpointinngang |
| Antall innganger | 2 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja |
| Inngangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
| Maks. inngangssignal spenning | 13 V |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| Maks. inngangssignal strøm | 100 mA |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | 200 kΩ |
| Inngangsmotstand strøminngang | 50 Ω |
| Koble: Relé | |
| Kontaktutførelse | 2x vekselkontakter, kobler ut / kobler inn (omkoblingsbar) |
| Kontaktmaterial | Sølvkadmiumoksid (AgCdO) |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC |
| Maks. koblingsstrøm | 3 A |
| Levetid mekanisk | 3x 107 koblingsforløp |
| Innstillingsområde ved reaksjonsforsinkelse | 40 ms ... 4 s (innstillbar) |
| Statusindikator | LED |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 75 mm |
| Dybde | 108 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Husmateriale | PC |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | cULus |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | loddrett (skinne vannrett) |
| Artikkelnummer | 2769873 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918067694 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 224,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 216,06 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo