GE 35/2 - Utstyrsklemme
3071065

tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Utstyrsklemme, nominell spenning: 630 V, nominell strøm: 125 A, antall tilkoblinger: 4, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm2, tverrsnitt: 0,75 mm2 - 35 mm2, monteringstype: direkte fastskruing, farge: grå

Produktdetaljer







Kompatible produkter


Dine fordeler

Fingersikker berøringsbeskyttelse
Montering med to skruer pr. blokk