CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC
-
Frontadapter
2321376
Støpt Yokogawa-frontadapter med festet rundkabel og ekstrudert 40-polet fjærlist for tilknytning av 2 x 8 kanaler på feltsiden. Kabellengde 15,0 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Frontadapter |
| Driftsspenning (DC) | ≤ 30 V DC |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Strøm (per krets) | ≤ 500 mA (i utrullet tilstand) |
| Kontroller som støttes: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Passende I/O-kort | ADV151 |
| ADV161 | |
| Kontroller som støttes: YOKOGAWA STARDOM | |
| Passende I/O-kort | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| Tilkobling 1 | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 (referanse) |
| Tilkoblingstype | Yokogawa, I/O-kort kompatibel |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 40 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm (Nippel) |
| Pluggsykluser | > 50 |
| Delingsmål | 2,54 mm |
| Tilkobling 2 | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 (referanse) |
| Tilkoblingstype | IDC/FLK-bøssinglist |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Poltall | 16 |
| Pluggsykluser | > 50 |
| Delingsmål | 2,54 mm |
| Kabel | |
| Lengde | 15 m |
| 40X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Poltall | 40 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | 40X0.14 [PVC] |
| Ledertype | Prefabrikkert, skjermet rundkabel |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 40x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,03 mm |
| Ytterdiameter kabel | 9,80 mm ±0,3 mm |
| Yttermantel, material | Semi-rigid-PVC |
| Yttermantel, farge | grå |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Ledningsmotstand: | ≤ 145 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minste bøyeradius, montert fast | 101 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 182 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000 (med radius ≥ 18x utvendig diameter) |
| Halogenfri | nei |
| Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 (rørledning) |
| VDE 0842, del 332-1-2 (rørledning) | |
| IEC 60332-3-22 (rørledning) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Oljebestandighet | mot tidvis sprut (rørledning) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Fast installasjon) | -40 °C ... 70 °C (Fast installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (bevegelig installasjon) | -10 °C ... 70 °C (bevegelig installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 2321376 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK222N |
| GTIN | 4046356327404 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2,352 kg |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2,238 kg |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo