Verdt å vite
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
Industrial AI
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
UHV -E - Flensdeksel
UHV -E
-
Flensdeksel
2130428
Flensdeksel, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Flens
Dimensjoner
Bredde
5,2 mm
Materialangivelser
Farge
grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V2
Isolasjonsmaterial
PA
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)
125 °C
Montering
Monteringstype
NS 35/7,5
NS 15
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
2130428
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BBE1
Produktnøkkel
BE1ZWX
GTIN
4017918053154
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
6,17 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
6,1 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
IN
Klassifiseringer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)