PTFIX-F LQ200 - Flens
1680376

Flens, med skrufeste, for direktemontering av 2,5 mm2 og 4 mm2 FIX-blokkene, dybde: 21,7 mm, bredde: 8,6 mm, høyde: 28,6 mm, farge: grå, monteringstype: Skrumontasje

Produktdetaljer








Kompatible produkter