Verdt å vite
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
BF-PC 4 SO - Festeflens
BF-PC 4 SO
-
Festeflens
1918748
Flens, farge: grønn, artikkelserie: BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Flens
Produktserie
BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Poltall
1
Delingsmål
0 mm
Bestykning
Partial assembly
Nei
Dimensjoner
Delingsmål
-
Materialangivelser
Farge (Hus)
grønn (RAL 6021)
Isolasjonsmaterial
PA
Isolasjonsmaterialgruppe
I
CTI iht. IEC 60112
600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1918748
Pakkestørrelse
50 Stk.
Minimum bestillingsmengde
50 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAA
Produktnøkkel
AAHZBA
GTIN
4017918607227
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
1,853 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
1,577 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
PL
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-15.0
27460405
ECLASS-13.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,02 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp