Aktivering av mGuard Secure VPN Client mGuard Secure VPN Client aktiveres via Internett. Programmet er lisensiert først når aktiveringen er fullført. Dette må gjøres ved ny installering og ved vesentlige maskinvareendringer i sluttutstyret som benyttes.
Lisensbestemmelsene tilrettelegger for bruk av programvaren på en enkelt sluttenhet. Programvaren er fast tilordnet denne sluttenheten, og har en kopibeskyttelse (programvareaktivering). I unntakstilfeller (maskinvaredefekt, gjentatte maskinvareendringer) kan lisensen på forespørsel deaktiveres eller reaktiveres ved bestemte forutsetninger.
Lisensen aktiveres offline. Ved programvareoppdateringer vil du motta en ny lisensnøkkel.
I mGuard Secure Client monitormenyen "Hjelp", menypunkt "Lisensinfo og aktivering", vises installert programversjon og eventuelt lisensiert programversjon, med serienummer.
I første omgang installeres Client-programmet alltid som testversjon. Unntak gjelder dersom et Client-program allerede er installert, eller dersom et program ikke er aktivert tidligere for en eldre versjon som allerede er installert. Det gjelder også dersom den eldre versjonen allerede er lisensiert. Da vil denne versjonen bli tilbakestilt til statusen til en testversjon. Deretter må lisensinformasjonen legges inn på nytt via aktiveringsdialogvinduet, i løpet av 30 dager.
Resterende tidsvarighet frem til programaktivering, det vil si testversjonens gyldighet, vises i monitorens informasjonslinje, ved siden av aktiveringsknappen.
For å kunne bruke en tidsmessig ubegrenset gyldig fullversjon må programmet aktiveres i aktiveringsdialogvinduet ved hjelp av lisensnøkkelen som er mottatt samt serienummeret. Når du foretar aktiveringen, aksepterer du samtidig lisensbetingelsene, som du får opp ved å klikke på tilhørende knapp.
Aktiveringsdialogboksen kan åpnes via både aktiveringsknappen i monitorens informasjonslinje og via monitormenyen "Hjelp/lisensinfo og aktivering". Nedenfor kan lisensinformasjonen legges inn etter ønske online eller offline via en assistent.
I offlinevarianten må en fil sendes til aktiveringsserveren, og denne filen genereres når lisensnøkkel og serienummer er lagt inn, og aktiveringskoden som deretter vises på nettsiden, må noteres. Denne aktiveringskoden kan på et senere tidspunkt legges inn i monitormenyens lisensieringsvindu.
I onlinevarianten videreformidles lisensieringsinformasjonen til aktiveringsserveren via en assistent umiddelbart etter innleggingen på aktiveringsserveren, og programmet aktiveres umiddelbart.
Testversjonens gyldighet
Testversjonen er gyldig i 30 dager. Uten programaktivering eller lisensiering er det etter denne tidsperioden ikke lenger mulig å etablere en forbindelse.
Fra installeringstidspunktet vises gyldighetsperioden i popup-vinduet hver gang programmet startes. Videre vises det i en bunnlinje i monitoren hvor lenge testversjonen fortsatt kan benyttes. Ti dager før utløp viser en meldingsboks tydelig at programmet fremdeles ikke er lisensiert. Denne meldingsboksen vises da én gang pr. dag.
Hvis testperioden er utløpt, kan man med VPN Client-programmet kun etablere forbindelser med målsystemer som er relatert til aktivering/lisensiering av programmet. Som eksempel kan en av klientens profiler brukes for å etablere en Internettforbindelse i forbindelse med lisensieringen.
Onlineaktivering
Programmet må aktiveres eller deinstalleres senest etter at testfasen er utløpt. For å foreta aktivering velger du i monitormenyen "Hjelp" menypunktet "Lisensinfo og aktivering".
Her kan du avlese hvilken programversjon det dreier seg om, og se at testversjonen er utløpt og at programmet ennå ikke er aktivert eller lisensiert.
Avtaleteksten vises når du klikker på lisensvilkårene. Når du aktiverer eller lisensierer programmet, aksepterer du samtidig lisensbetingelsene.
For å aktivere programmet klikker du på knappen "Aktivering". I etterfølgende vindu kan du velge mellom en online- og en offlinevariant.
I offlinevarianten må en fil sendes til aktiveringsserveren, og denne filen genereres når lisensnøkkel og serienummer er lagt inn. På nettsiden vises deretter en aktiveringskode. I onlinevarianten videreformidles lisensieringsinformasjonen til aktiveringsserveren via en assistent umiddelbart etter innleggingen på aktiveringsserveren, og programmet aktiveres umiddelbart.
Når aktiveringstype er valgt, føres lisensinformasjonen inn i tilhørende felter. Klikk deretter på "Fortsett".
Offlineaktivering
Offlinevarianten utføres i to trinn. Første trinn innebærer å sende en fil til aktiveringsserveren og som genereres når lisensnøkkel og serienummer er lagt inn. På nettsiden vises deretter en aktiveringskode som må noteres. I neste trinn legges den inn i monitormenyens lisensieringsvindu. Dette kan også foretas på et senere tidspunkt.
Offlinevarianten startes via monitormenyen "Hjelp/lisensinfo og aktivering“, og velges i første vindu i aktiveringsassistenten. Klikk på "Fortsett". I det andre vinduet i aktiveringsassistenten forklares de to trinnene ved offlineaktiveringen.
Første trinn, oppretting av aktiveringsfilen, velges automatisk. Klikk på knappen med "Fortsett", og legg inn lisensinformasjonen i etterfølgende vindu. Klikk på "Fortsett".
Legg nå inn navn og bane for aktiveringsfilen (f. eks. på datamaskinens skrivebord). Som standard implementeres programmets installeringsfortegnelse og navnet ActiData.txt (med serienummer).
Deretter opprettes aktiveringsfilen, som må videresendes til aktiveringsserveren.
Dataformidlingen fra aktiveringsfilen til aktiveringsserveren kan foregå på to måter. Med den første muligheten åpner du aktiveringsfilen i redigeringsprogrammet. Kopier filens innhold med funksjonen Copy-and-Paste, i vinduet som er åpnet på nettsiden, "Innhold aktiveringsfil". Som alternativ klikker du på knappen "Søk", og velger aktiveringsfilen. Klikk deretter på "Send".
Aktiveringskoden genereres, og vises på nettsiden. Noter aktiveringskoden, og fortsett aktiveringen under menypunktet "Hjelp/lisensinfo og aktivering" ved å utføre offlinevarianten i neste trinn i aktiveringsprosessen.
Hvis aktiveringsserveren registrerer at du har en nyere programlisens, og lisensnøkkelen passer til programmet som er installert, vises den nye lisensnøkkelen automatisk ved aktiveringen. Hvis du ønsker å aktivere de nye egenskapene, noterer du den nye lisensnøkkelen, fullfører aktiveringsprosedyren og bruker deretter den nye lisensnøkkelen.
Andre trinn i offlinevarianten startes via monitormenyen "Hjelp/lisensinfo og aktivering". Når offlinevarianten er valgt, velger du neste trinn.
Deretter åpnes et vindu for aktiveringsassistenten der aktiveringskoden legges inn. Når du har lagt den inn, kan du klikke på "Fortsett".
Hvis du under offlineaktivering skulle ha mottatt en ny lisensnøkkel fra aktiveringsserveren (se oppe ved visning av aktiveringskoden), legger du i tillegg inn denne lisensnøkkelen for lisensoppdatering.
Klikk på "Fortsett". Lisensinformasjonen kontrolleres, og brukes.
Når aktiveringen er fullført, vil man i vinduet for lisensinformasjon avlese at programmet som benyttes, er en korrekt aktivert fullversjon.