DS-ST 4 - Dekselsegment
DS-ST 4
-
Dekselsegment
3036615
Dekselsegment, dybde: 36,5 mm, høyde: 87 mm, farge: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Endedeksel
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)
-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialangivelser
Farge
grå (RAL 7042)
Material
PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Dimensjoner
Høyde
87 mm
Dybde
36,5 mm
Min. materialtykkelse
1 mm
Anvisninger
Generelt
Et dekselsegment må benyttes dersom rekkeklemmer med høyere antall tilkoblingspunkter ikke kan dekkes av profilen til en annen rekkeklemme.
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
3036615
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BBE2
Produktnøkkel
BE2Z1X
GTIN
4017918607357
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
1,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
0,881 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,028 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp