D-PIK 4 - Endedeksel
D-PIK 4
-
Endedeksel
2714080
Endedeksel, bredde: 1,5 mm, farge: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Endedeksel
Materialangivelser
Farge
grå
Material
PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V2
Dimensjoner
Bredde
1,5 mm
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
2714080
Pakkestørrelse
50 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Produktnøkkel
BE1Z1X
GTIN
4017918061319
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
4,63 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
4,526 g
Opprinnelsesland
DE