Rekkeklemme-tilbehør
D-TB 2,5 - Deksel
D-TB 2,5
-
Deksel
3059919
Deksel, dybde: 30,7 mm, bredde: 1,5 mm, høyde: 42,5 mm, farge: mørkegrå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Endedeksel
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)
-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)
20 % ... 90 %
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialangivelser
Farge
trafikkgrå B (RAL 7043)
Material
PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde
-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)
bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)
bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)
bestått
Dimensjoner
Bredde
1,5 mm
Høyde
42,5 mm
Dybde
30,7 mm
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
3059919
Pakkestørrelse
50 Stk.
Minimum bestillingsmengde
50 Stk.
Rabattgruppe
31BBE
Produktnøkkel
BEKZ1X
GTIN
4046356643641
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
1,64 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
1,64 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen.
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,011 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp