QUINT DC/DC-omformer med optimale funksjoner
DC/DC-omformere endrer spenningsnivået, oppfrisker spenningen på slutten av lange ledninger eller sørger for oppbygging av uavhengige forsyningssystemer ved hjelp av galvanisk isolering.
For en selektiv og dermed økonomisk sikring av anlegg utløser QUINT DC/DC-omformere automatsikringer med seks ganger nominell strøm magnetisk og dermed raskt. Den forebyggende funksjonsovervåkingen signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum, og sikrer dermed høy anleggstilgjengelighet.
QUINT-PS/12DC/12DC/8
-
DC/DC-omformer
2905007
Primærtaktet QUINT DC/DC-omformer for skinnemontering med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, inngang 12 V DC, utgang 12 V DC / 8 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE/PTZ/0052cUL Listed
Godkjennings-ID: E199827UL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 199827Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Til hvilke bruksområder kan en DC/DC-omformer brukes?
DC/DC-omformere endrer eller stabiliserer spenningsnivået og sørger for regulert forsyning til applikasjonen din, selv ved spenningsvariasjoner. De kompenserer for spenningsfallet over store kabellengder, og det galvaniske skillet hindrer interferens... Se mer
DC/DC-omformere endrer eller stabiliserer spenningsnivået og sørger for regulert forsyning til applikasjonen din, selv ved spenningsvariasjoner. De kompenserer for spenningsfallet over store kabellengder, og det galvaniske skillet hindrer interferens med følsomme forbrukere og systemkomponenter.
Vis mindreKan jeg bruke QUINT DC/DC-omformeren til å selektivt utløse en vanlig automatsikring i applikasjonen min?
Ja, med QUINT DC/DC-omformere > 100 W kan vanlige automatsikringer trygt utløses av SFB Technology. Ta hensyn til SFBs prosjektplanleggingsmatrise, som du finner i nedlastingsområdet under "Diverse", når du prosjekterer.