VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP
-
Power-pluggforbinder
1608074
Power-pluggforbinder, beskyttelsesgrad: IP65, poltall: 5, material: Trykkstøpt sink, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 18- 13, kabelutgang: rett, farge: sølv
Produktdetaljer
| Generelt | Dette produktet er i samsvar med direktiv PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, versjon 2.00, bestillingsnr.: 2.252, kapittel,11, Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling og kapittel 13, Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
| Produkttype | Dataplugg |
| Byggform | MSTB |
| Poltall | 5 |
| Stikkeroptikk | MSTB |
| Kabelutgang | rett |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Merkespenning (II/2) | 630 V |
| Merkespenning (III/2) | 400 V |
| Merkespenning (III/3) | 24 V |
| 250 V | |
| Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
| Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
| Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
| Merkestrøm | 16 A (ved 20 °C) |
| 16 A | |
| Nominell spenning UN | 24 V |
| Nominell strøm IN | 16 A |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Signaltype/kategori | Universell |
| Farge | sølv |
| Material | Metall |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material tetning | NBR |
| Material tetning Kabelpakning | TPE |
| Husmateriale | Trykkstøpt sink |
| Material husoverflate | forniklet |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflate | Gull over nikkel |
| Materiale kontaktholder | PA |
| Ytterdiameter kabel | 9 mm ... 13 mm |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≤ 100 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP65 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Artikkelnummer | 1608074 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNOHA |
| GTIN | 4046356131742 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 96,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 96 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
Kompatible produkter
-
-
AI 2,5 -10 BU - Endehylse 3202533
-
CRIMPFOX ZA 3 - Verktøy 1201882
-
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Påbyggingsramme 1608087
-
CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Påbyggingsramme 1408235
-
VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Bøssinginnsats 1657915
-
VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Stiftinnsats 1609565
-
VS-PPC-F2-PC-POBK - Beskyttelseshette 1405329
-
VS-PPC-J-4X-1227 - Power-fordeler 1405387
-
VS-PPC-J-1220-1227-1020-... - Y-fordeler 1405484
-
VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - Effektledning 1609523
-
CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - Power-pluggforbinder 1421785
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo