VS-04-2X2X26C7/7-67A/SDB/5,0
-
USB-kabel
1653906
Konfeksjonert USB-kabel, skjermet, farge: RAL 5021 (vannblå), PUR-yttermantel, USB type A/IP67 på USB type B/standard, lengde: 5 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Signaltype/kategori | USB 2.0, 480 Mbit/s |
| Merkespenning (III/3) | 125 V |
| Merkestrøm | 1 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 480 Mbit/s |
| Overføringsegenskaper (kategori) | USB 2.0 |
| Overføringshastighet | 480 MBit/s |
| Bølgemotstand | 100 Ω |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 500 |
| Material tetning | NBR |
| Husmateriale | PA |
| Materiale O-ring | FPM |
| Yttermantel, material | PUR |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett USB type A |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Plugg rett USB type B |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Ledningslengde | 5,00 m |
| FireWire [980] | |
| Ledningsvekt | 59 kg/km |
| Poltall | 6 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | FireWire [980] |
| Lederoppbygging | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Signal tur-returtid | 4,6 ns/m |
| Signalhastighet | 0,72 c |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,15 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 19x 0,20 mm |
| AWG- spenningsforsyning | 20 |
| Ledningstverrsnitt | 2x 2x 0,14 mm² (Signalledning) |
| 2x 0,5 mm² (Spenningsforsyning) | |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | ≤ 1,05 mm (Signalledning) |
| nom. 1,4 mm (Spenningsforsyning) | |
| Ytterdiameter kabel | 6,70 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | Celle-PE (Signalledning) |
| PVC (Spenningsforsyning) | |
| Enkeltleder, farge | hvit-blå, hvit-oransje, hvit, svart |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Type parskjerming | Aluminiumsbelagt polyesterfolie |
| Totallederisolasjon | To par og to spenningsforsyningsledere mot kabelkjernen |
| maks. ledermotstand | 150 Ω/km |
| Isolasjonsmotstand | 5 GΩ*km |
| Koblingsmotstand | 5,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 % (ved 100 MHz) |
| Driftskapasitet | 42 pF (per meter) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 125 V |
| Testspenning | 1000 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 5 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 34 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 34 mm |
| Strekkstyrke | ≤ 30 N |
| Skjermdemping | 60,00 dB (opptil 1000 MHz) |
| Flammebestandighet | iht. IEC 60332-2-2 |
| Oljebestandighet | i henhold til EN 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | Motstandsdyktig mot mikrober iht. DIN VDE 0282 |
| Hydrolysebestandig i henhold til DIN 53504 | |
| Spesielle egenskaper | Uten substanser som kan skade lakken |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -10 °C ... 50 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (Kabel, fast installasjon) |
| 0 °C ... 50 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Stikker/bøssing | |
| Artikkelnummer | 1653906 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNNFB |
| GTIN | 4017918970239 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 338,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 290,718 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060328 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
| SCIP | 098cb731-68f9-4e44-957c-a605728e8e58 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 6,049 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo