NBC-R4AC/7,0-94B/R4AC - Nettverkskabel
1105079

Nettverkskabel, Ethernet, 4-polet, Plugg rett RJ45 / IP20, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 7 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Perfekt for industrielle applikasjoner
PVC-kabel for fleksibel legging
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Sterk mot vibrasjoner og støt grunnet robust ekstrudering
Høyhastighetsdataoverføring med opptil 100 mb/s (CAT5)