NBC-R4AC/1,0-93C/OE - Nettverkskabel
1076685

Nettverkskabel, Ethernet, 4-polet, Plugg rett RJ45 / IP20, på åpen ledningsende / IP20, kabellengde: 1 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Perfekt for industrielle applikasjoner
Kompakt vinkling
Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner (f. eks. i automasjonskap)
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Sterk mot vibrasjoner og støt grunnet robust ekstrudering
Høyhastighetsdataoverføring med opptil 100 mb/s (CAT5)