CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8:10 - RJ45-pluggforbinder
1422677

tilkoblingstype

RJ45-pluggforbinder, beskyttelsesgrad: IP65/IP67, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metall, tilkoblingstype: IDC-hurtigkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 24, kabelutgang: vinklet

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordeler

Push-pull ADVANCE-pluggforbinder
Låsesystem mot utilsiktet uttrekking
Beskyttet dataoverføring takket være 360°-skjermkonsept
Optimal ESD- og EMC-sikkerhet for pålitelig overføring