CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - RJ45-pluggforbinder
1407908

tilkoblingstype

RJ45-pluggforbinder, beskyttelsesgrad: IP65/IP67, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metall, tilkoblingstype: IDC-hurtigkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 23- 22, kabelutgang: rett

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordeler

Spesialstålutførelse
Push-pull ADVANCE-pluggforbinder
Låsesystem mot utilsiktet uttrekking
Optimal ESD- og EMC-sikkerhet for pålitelig overføring
Beskyttet dataoverføring takket være 360°-skjermkonsept