i henhold til VW-AUDI-Seat-sentralstandard P-VW 3.10.7 57 65 0
Artikkelnummer
1886346
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NDC5
Produktnøkkel
DNC532
GTIN
4017918820398
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
56,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
38,6 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ETIM
ETIM 9.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.