VS-09-BS - D-SUB-blindplugg
VS-09-BS
-
D-SUB-blindplugg
1652114
D-SUB-blindplugg, for hylsehus VARIOSUB-IP67
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Blindmodul
Dimensjoner
Bredde
6 mm
Høyde
6 mm
Lengde
17 mm
Materialangivelser
Farge
grå
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 80 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1652114
Pakkestørrelse
500 Stk.
Minimum bestillingsmengde
500 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAB
Produktnøkkel
ABNCBZ
GTIN
4017918912697
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
0,326 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
0,308 g
Tolltariffnummer
85369010
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ECLASS-15.0
27440392
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,013 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp