Startside
Produkter
MSTB-BL GY - Dekkplugg
MSTB-BL GY
-
Dekkplugg
1903960
Dekkplugg, farge: grå, artikkelserie: Dekkplugg
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Dekkplugg
Produktserie
Dekkplugg
Poltall
1
Delingsmål
0 mm
Dimensjoner
Delingsmål
-
Materialangivelser
Farge (Hus)
grå (RAL 7042)
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1903960
Pakkestørrelse
100 Stk.
Minimum bestillingsmengde
100 Stk.
Rabattgruppe
31BAA
Produktnøkkel
AAHZBB
GTIN
4017918443528
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
0,212 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
0,2 g
Tolltariffnummer
85369010
Opprinnelsesland
Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen.
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,016 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp