-25 °C ... 55 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)
-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Artikkelnummer
1029278
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BBE
Produktnøkkel
BE6114
GTIN
4055626531342
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
93,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
90 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
PL
ECLASS
ECLASS-15.0
27250304
ECLASS-13.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
CSA
Godkjennings-ID: 13631
cUL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 60425
UL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 60425
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.