Verdt å vite
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
FBP-3/6SL - Blindplugg
FBP-3/6SL
-
Blindplugg
1090788
Blindplugg, poltall: 6, farge: transparent
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Blindplugg
Produktserie
FAME 3 SL
Poltall
6
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori
III
Dimensjoner
Bredde
74,1 mm
Høyde
65 mm
Dybde
32 mm
Materialangivelser
Farge
transparent
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Isolasjonsmaterialgruppe
I
Isolasjonsmaterial
PVC
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)
-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1090788
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BBE
Produktnøkkel
BE6113
GTIN
4055626902029
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
42,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
22,222 g
Tolltariffnummer
39162000
Opprinnelsesland
PL
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,217 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp