Den vedlikeholdsfrie buffermodulen QUINT BUFFER på kondensatorbasis tar seg av kortere nettbrudd. Dermed fungerer systemene som de skal også på ustabile nett, eller de avsluttes på en kontrollert måte når alle relevante prosessdata er lagret etter lengre svikt. Brokoblingen er på 200 ms ved 20 A og 4 s ved 1 A. Med buffermodulen har man i tillegg en energiakkumulator for belastningstopper og for utløsing av sikringer. En aktiv koblingsutgang og en kontrollampe tar seg av funksjonsovervåkingen. Med den integrerte dioden kan forbrukere deles inn i bufret og ubufret last. Slik forlenges buffertiden, og de bufrede forbrukerne er beskyttet mot feil i det interne nettet.
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
Buffermodul
2866213
Buffermodul 24 V DC / 20 A, vedlikeholdsfri energiakkumulator på kondensatorbasis. Dekoblet inngang og utgang. På nedlastingsområdet finner man bl. a. en oversiktlig tabell med valgkriterier for laststrøm og buffertider samt ladetider etter bufferdrift.
Produktdetaljer
| Inngangsspenning | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Inngangsspenningsområde DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Buffertid | 0,2 s (20 A) |
| 4 s (1 A) | |
| Strømopptak | ca. 0,1 A |
| 0,6 A (Lasteprosess) | |
| 20,6 A (maks.) | |
| Polaritetsbeskyttelse | Ja |
| Ladeforsinkelse | nei |
| Fast tilkoblingsterskel | < 22 V DC |
| Variabel tilkoblingsterskel | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
| Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode, 35 V DC |
| Virkningsgrad | > 95 % |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC (avhengig av inngangsspenning) |
| Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 22 V DC ... 28,5 V DC |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 20 A |
| Utgangsstrømbegrensning | 27 A (Bufferdrift) |
| Brokoblingstid | 200 ms |
| Returforsyningssikkerhet | < 35 V DC (Bufferdrift) |
| Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | < 35 V DC |
| Restripple | < 100 mVSS (Bufferdrift) |
| Utgangseffekt | 480 W |
| Koblingsspisser (nominell last) | < 100 mVSS (20 MHz) |
| Effekttap | 2,5 W (Beredskap ved 27 A) |
| 9,8 W (Bufferdrift ved 27 A) | |
| Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode, 35 V DC |
| Parallellkoblingsevne | ja, for økning av buffertid og redundanse |
| Seriekoblingsevne | Ja |
| Nettdrift | |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 20 A |
| Batteridrift | |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 20 A |
| Signal: aktiv (High = buffermodul er lastet) | |
| Beskrivelse av utgang | Power Good |
| Maks. koblingsspenning | ≤ 24 V |
| Utgangsspenning | + 24 V |
| Varig laststrøm | ≤ 20 mA |
| Ladestrøm | 500 mA |
| Nominell kapasitet | 0,1 Ah |
| Ladetid | < 27 s |
| Lagringsmedium | intern, kapasitet |
| IQ Technology | nei |
| Inngang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 16 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 10 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 20 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 6 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Skrue | M4 |
| Tiltrekkingsmoment min | 1,2 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 1,5 Nm |
| Utgang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 16 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 10 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 20 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 6 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Skrue | M4 |
| Tiltrekkingsmoment min | 1,2 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 1,5 Nm |
| Signal | |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 12 |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
| Signaliseringstyper | LED |
| aktiv koblingsutgang | |
| Driftsspenningsindikator | LED grønn |
| Signalutgang: aktiv (High = buffermodul er lastet) | |
| Statusindikator | LED "Power Good" grønn |
| Merknad til statusindikatoren | Buffermodul er lastet: LED lyser |
| Isolasjonsspenning inngang/utgang | 1 kV (Stykktesting) |
| 1 kV (Typetest) |
| Produkttype | Buffermodul |
| IQ Technology | nei |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Bredde | 64 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Monteringsmål | |
| Monteringsavstand høyre/venstre | 5 mm / 5 mm |
| Monteringsavstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Alternativ montering | |
| Bredde | 122 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 67 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: horisontal 0 mm, vertikal 50 mm |
| Monteringsposisjon | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
| Husmateriale | Metall |
| Husutførelse | AluNox (AlMg1) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 2000 m |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
| Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (i henhold til IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norm - utrustning av sterkstrømanlegg med elektriske driftsmidler | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standard - elektrisk sikkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - lavspenning | EN 60950-1 (SELV) og EN 60204 (PELV) |
| Norm - sikkert skille | DIN VDE 0106-101 |
| Standard - Sikkerhet ved transformatorer | EN 61558-2-17 |
| Godkjennelse for skipsbygging | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL-godkjennelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55011 (EN 55022) |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Hus | Nivå 4 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | 8 kV |
| Luftutladning | 15 kV |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | 2 kV (Nivå 3 - usymmetrisk: Ledning mot jord) |
| Utgang | 2 kV (Nivå 3 - usymmetrisk: Ledning mot jord) |
| Signal | 1 kV (Nivå 2 - usymmetrisk: Ledning mot jord) |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Inngang/utgang | 0,5 kV (Nivå 1 - usymmetrisk: Ledning mot jord) |
| Inngang/utgang | 0,5 kV (Nivå 1 - usymmetrisk: Ledning mot jord) |
| Inngang/utgang/signal | 0,5 kV (Nivå 1 - symmetrisk: Ledning mot ledning) |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Inngang/utgang/signal | Nivå 3 |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V |
| Spenningsfall | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Artikkelnummer | 2866213 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCMU |
| Produktnøkkel | CMUPE3 |
| GTIN | 4017918959739 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 103 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 000 g |
| Tolltariffnummer | 85322200 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
cUL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 211944UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528DNV
Godkjennings-ID: TAA00002EWIECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 32,089 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo