Stor forpakning
VAL-MS BE/FM/120
-
Overspenningsbeskyttelsesbasiselement type 2
2908652
Basiselement for type 2-avledere i serien VALVETRAB MS, med fjernmeldekontakt. Utførelse: 1-kanals
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Merk | Monteres i et berøringsbeskyttet hus. For bruk med UC > 500 V må det være en avstand på sidene samt avstander i tilkoblingsområdet på minimum 5 mm mellom forskjellige aktive deler inklusive jordede deler. |
| Produkttype | Basiselement |
| Produktserie | VALVETRAB MS |
| IEC prøveklasse | II |
| T2 | |
| EN type | T2 |
| Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
| Poltall | 1 |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | Fjernmeldekontakt |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilkobling | Defektfjernmeldekontakt |
| Koblingsfunksjon | Vekselkontakt |
| Driftsspenning | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Driftsstrøm | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M5 |
| Tiltrekkingsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Avisoleringslengde | 16 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 15 ... 2 |
| Tilkoblingstype | Gaffelkabelsko |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Defektfjernmeldekontakt | |
| Tilkoblingstype | Stikk-/skrutilkobling via COMBICON |
| Skrue | M2 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,25 Nm |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 17,6 mm |
| Høyde | 96,8 mm |
| Dybde | 51,5 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
| Delingsenhet | 1 TE |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-verdi | 600 |
| Isolasjonsmaterial | PA 6.6 |
| Materialgruppe | I |
| Husmateriale | PA 6.6 |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimal varig spenning UC | 600 V AC |
| Nominell laststrøm IL | 80 A |
| Kortslutningssikkerhet ISCCR | 25 kA |
| Maksimal forsikring ved V-gjennomgangskabling | 80 A (gG) |
| Maksimal forsikring ved radialledningskabling | 125 A (gG) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (kun dersom alle klempunkter benyttes) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m (amsl) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Støt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrasjon (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-spesifikasjoner | |
| Nominell spenning | 690 V AC |
| SPD-type | 4CA |
| UL visning/fjernmelding | |
| Driftsspenning | 125 V AC |
| Driftsstrøm AC | 1 A AC |
| UL-tilkoblingsspesifikasjoner | |
| Tiltrekkingsmoment | 30 lbf-in. |
| Ledertverrsnitt AWG | 10 ... 2 |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-11 |
| Merk | 2011 |
| Standarder/forskrifter | EN 61643-11 |
| Merk | 2012 |
| Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 2908652 |
| Pakkestørrelse | 120 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 120 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL1321 |
| GTIN | 4055626317892 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 75 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 68,35 g |
| Tolltariffnummer | 85363010 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
MPB 18/1- 2 - Oppkoblingslask 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Oppkoblingslask 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Oppkoblingslask 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Oppkoblingslask 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Oppkoblingslask 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Oppkoblingslask 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Oppkoblingslask 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Oppkoblingslask 2748580
-
MPB 18/1-12 - Oppkoblingslask 2748593
-
MPB 18/1-57 - Oppkoblingslask 2809238
-
MPB 18/3- 6 - Oppkoblingslask 2809241
-
MPB 18/4- 8 - Oppkoblingslask 2809283
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Merke for klemmer 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Merke for klemmer 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Merkeremse 2809128
-
DK-BIC-35 - Gjennomgangsklemme 2749880
-
ZBN 18 CUS - Merkeremse 0825059
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Skrutrekker 1206463
Dine fordeler
Kvalitet som har vist sin berettigelse mange millioner ganger på de mest forskjellige bruksområder
Rask installering med lasker takket være byggbredde på 1 TE, som er vanlig i industrien
Enkel testing og isolasjonsmåling grunnet pluggbare beskyttelsesmoduler
Stort bruksområde grunnet allsidige nominelle spenninger
Høy modularitet gir individuelle løsninger for alle anvendelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo