PSD-S AE V15/1 - Akustisk element
2700140

Talegjengivelseselement, 24 V DC, opptil 50 mp3- eller wav-filer kan lagres, maks. 15 filer kan styres, svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Flerspråklig signalisering takket være talegjengivelse
Opptil 50 mp3- eller wav-filer kan lagres
Lydstyrke innstillbar via konfigureringsprogramvare
Lydstyrke innstillbar via potensiometer
Lydstyrke kan reduseres via opptil to styreledninger
Maks. lydstyrke 88 dB(A)
Beskyttelsesgrad IP65, i montert tilstand