Verktøymaskin Høye hastigheter og perfekte maskineringsresultater er grunnleggende krav til verktøymaskiner. For å oppfylle dagens markedskrav må maskinkonseptene også være fleksible og spesielt pålitelige. I tillegg til modularisering som en mulig løsning, spiller energieffektivitet en stadig viktigere rolle for verktøymaskiner og deres hjelpeenheter. Vi vil gjerne støtte deg i disse utfordringene som en partner og tilby deg en bred produkt- og tjenesteportefølje for nettverkstilkobling, elektrifisering og automatisering av verktøymaskinene dine.

En verktøymaskin i en produksjonshall

Oversikt over en verktøymaskin Oppdag vår produkt- og tjenesteportefølje for bærekraftig automatisering av maskinverktøyet ditt.

Oversikt over en verktøymaskin
Transportbånd for ferdige deler
Transportbånd brukes på ulike områder innen maskinverktøy. De brukes ofte til å mate halvfabrikata eller til å transportere bort bearbeidede arbeidsstykker. Ved hjelp av transportbånd mellom de enkelte verktøymaskinene kan de enkelte prosesstrinnene kobles sammen.
Mer informasjon
Transportbånd for ferdige deler
Automasjonsskap
Kontrollskapet, stedet der alle trådene samles. Elektrifisering, nettverkstilkobling og automatisering av verktøymaskinens styreskap er vår kjernekompetanse.
Mer informasjon
Automasjonsskap
Spontransportør
Uansett om det er en hengslet eller magnetisk transportør, transporterer en spontransportør sponene ut av arbeidsområdet på verktøymaskinen og skiller dem samtidig fra kjølesmøremiddelet.
Mer informasjon
Spontransportør
Tilførsel av rådeler via robot
Roboter kan brukes til en lang rekke oppgaver i maskinverktøy. Z. De kan for eksempel forsyne maskinverktøy med rådeler og fjerne de ferdige arbeidsstykkene etter bearbeiding.
Mer informasjon
Tilførsel av rådeler via robot
Arbeidsområde
Arbeidsområdet er midtpunktet i enhver verktøymaskin. Her dreies, freses, eroderes eller bøyes arbeidsstykker. Her er det fokus på høy prosesseringshastighet kombinert med maksimal nøyaktighet. Ved maskinering er det ofte nødvendig å bevege flere akser i arbeidsområdet samtidig.
Mer informasjon
Arbeidsområde
Førerløst transportsystem
Det tunge sponbrettet fjernes av et automatisk styrt kjøretøy (AGV). AGV-er tar i økende grad på seg transportoppgaver for å gjøre produksjonsprosessene mer effektive og øke fleksibiliteten.
Mer informasjon
Førerløst transportsystem
Operatørpanel
En tiltalende visualisering av dataene dine og et moderne brukergrensesnitt for betjeningsenheter er en viktig komponent for effektiv drift og overvåking av verktøymaskinen din.
Mer informasjon
Operatørpanel
Åpne bryterskapdøren og et utvalg av produkter er synlige

Automasjonsskap Delprosess i en verktøymaskin

Vi tilbyr innovative løsninger og produkter for alle funksjonsområder i automasjonsskapet. I tillegg til innovative produkter for automasjonsskapet står vi ved din side gjennom hele prosessen med automasjonsskapbygging, fra Engineering og helt til ferdig automasjonsskap.

  • Omfattende rekkeklemmeportefølje sørger for pålitelig energifordeling i automasjonsskapet. Rekkeklemmer med ulike tilkoblingsteknikker kan kombineres ubegrenset

  • Turtallsstarter for pålitelig og enkel drift av motorer på transportbåndet og spontransportøren

  • Remote-I/O-system i beskyttelsesgrad IP20 for innsamling av inn- og utgangssignalene, inkludert I/O-Link og Safety-anvendelser

  • Switcher sørger for pålitelig datafordeling i hele maskinnettverket, og Security-rutere beskytter verktøymaskiner mot uberettiget tilgang og ondartet programvare

  • Pålitelige 24-V-forsyningssystemer med gode kommunikasjonsesgenskaper består av overspenningsbeskyttelse, strømforsyning og komponentbeskyttelse

  • Mange forskjellige releserier som grensesnitt mellom kontroller og maskinperiferi for å skille, splitte eller forsterke signaler

  • Energimåleutstyr samler raskt og enkelt inn energidata fra samtlige av verktøymaskinens delprosesser

  • Pålitelig og robust gjennomføring av ledninger direkte til automasjonsskapet ved hjelp av plassbesparende kabelstrekksystemer

Frontvisning av et transportbånd med monterte produkter som transporterer bort ferdige deler

Transportbånd for ferdige deler Delprosess i en verktøymaskin

Transportbåndet utmerker seg med modulær oppbygging som gjør at anlegg kan utformes fleksibelt og utvides kostnadsgunstig. Videre er en økonomisk effektiv og feilsikker installering av den komplette produksjonslinjen spesielt viktig. Disse aspektene gjenspeiler seg direkte i de elektroniske komponentene som benyttes på transportbåndet.

  • Robuste strømforsyninger med beskyttelsesgrad IP67 er ideelle for desentral forsyning i felten og kan installeres direkte på transportbåndet

  • Installasjonssystemene IPD og QPD sørger for enkel energifordeling uten bruk av verktøy, direkte på transportbåndet

  • Inn- og utgangssignaler fra transportbåndet samles inn og behandles direkte med Remote-I/O-systemet, i beskyttelsesgrad IP65/67. Det helstøpte huset i trykkstøpt sink er meget robust og enhetene er også egnet for I/O-Link-anvendelser

En spontransportør i forgrunnen som en del av en verktøymaskin med styreskap og transportbånd i bakgrunnen.

Spontransportør Delprosess i en verktøymaskin

For spontransportører og de elektroniske komponentene som er installert i disse er spesielt motstandsdyktighet mot støv, væsker og smørestoffer nødvendig. Videre er servicevennlighet, rask tilpasningsevne med utgangspunkt i modulære systemer og enkel integrering av mekaniske og elektriske grensesnitt særdeles viktig.

  • Motorstarter for sikker drift av spontransportøren

  • Enkel energifordeling med omfattende produktportefølje for rekkeklemmer

  • Robuste industripluggforbindere for kabling mellom spontransportør og
    behandlingssenter

  • Pålitelig tilknytning av sensorer og aktuatorer både sentralt og desentralt

  • Pålitelig strømforsyning for IP6X-anvendelser direkte på spontransportøren

Nærbilde av en robotarm som griper om en ferdigprodusert del, med arbeidsområdet til en verktøymaskin i bakgrunnen.

Tilførsel av rådeler via robot Delprosess i en verktøymaskin

For å automatisere roboter på best mulig måte må produktene som brukes, ikke bare være spesielt plassbesparende og robuste mot vibrasjoner, rotasjon, smuss og støv, men de må også være kommunikative og enkle å integrere i den ledende prosessen.

  • Med de induktive NearFi-koblingene kan du overvåke verktøybyttet direkte på robothodet. Energi- og sanntids-Ethernet-data overføres via en luftspalte på få centimeter.

  • Sensor-/aktuatorbokser med passende kontakter installeres direkte på robotarmen for å overføre data, signaler og strøm mellom felt- og kontrollnivået

  • Installasjonen av kraftige kontakter direkte på robotens understell muliggjør sikker overføring av strøm, data og signaler mellom kontrollskapet og roboten

Sidevisning på verktøyskift og arbeidsrom i en verktøymaskin

Arbeidsområde Delprosess i en verktøymaskin

Bevegelsen av flere akser i høy hastighet samt robotens lasting av halvfabrikata og fjerning av ferdige arbeidsstykker er store farekilder for driftspersonalet. Sikker avstengning og sikker tilgang til arbeidsområdet er derfor avgjørende.

  • Sikkerhetsrelé for overvåking av beskyttelsesporter, lysgitter og andre sikkerhetsrelevante sensorer

  • Den berøringsfrie og kompakte sikkerhetsbryteren overvåker sikkerhetsgrinden til arbeidsområdet i kombinasjon med våre sikkerhetsreléer

  • Robuste kabler er spesifisert for bruk i arbeidsområdet til verktøymaskinen. De er f.eks. resistente mot kjølesmøremidler og olje

  • Kabelgjennomføring for sikker kabelføring og robust gjennomføring mellom arbeidsområdet og koblingsskapet

  • Maskinlys sørger for optimal belysning av arbeidsområdet

Et automatisk styrt kjøretøy står bak et sikkerhetsgjerde og er en del av et maskinverktøy

Førerløst transportsystem Delprosess i en verktøymaskin

Raske gjennomløp, mindre lagerbeholdninger og høy fleksibilitet er grunnlaget for effektiv, bedriftsintern materialflyt og dermed forutsetningen for økt produktivitet. For å kunne imøtekomme disse kravene brukes stadig flere AGV-er i produksjon og intralogistikk.

  • Pålitelig og sikker kommunikasjon med AGV gjennom WLAN Access Point

  • Robuste pluggforbindere for fordeling av data og signaler

  • Ved menneske-maskin-samarbeid står sikkerhet alltid helt først:
    Vår Safety-produktportefølje tilrettelegger for sikker implementering av den nødvendige anvendelsen, f.eks. nødstoppkonseptet, sikker overvåking av bevegelser eller feltomkobling

En verktøymaskin med åpent arbeidsrom, og til høyre for dette et kontrollpanel. Tilførsel av rådeler via robotarm og spontransportør er også synlige.

Operatørpanel Delprosess i en verktøymaskin

For bruk på verktøymaskiner må IPC-er være spesielt motstandsdyktige mot støv, væsker og smøremidler

  • Denne helkapslede industri-PC-en med IP65-beskyttelse er utstyrt med Intel®-prosessorer, som brukes på grunn av deres balanse mellom databehandling og grafikkytelse og energieffektivitet

  • Servicevennlighet for rask tilpasningsevne med utgangspunkt i modulære systemer og enkel integrering av mekaniske og elektriske grensesnitt

  • Kan brukes i mange forskjellige verktøymaskiner takket være den robuste designen med VESA-, støttearm- eller stativmontering og de mange I/O-alternativene