Emballeringsmaskiner Moderne pakkemaskiner fyller, doserer, pakker, etiketterer og kartonger effektivt. Vi tilbyr modulbaserte konsepter som gir fleksibilitet, bruker bærekraftig teknologi og garanterer jevn kvalitet - noe som er spesielt viktig i sensitive bransjer. Vi vil gjerne støtte deg i disse utfordringene som en partner og tilby deg en bred portefølje av produkter og tjenester for å gjøre prosessene dine mer effektive, bærekraftige og fremtidssikre.

Frontbilde av en pakkemaskin med flere modulære enheter i en produksjonshall

Oversikt over en pakkemaskin Oppdag produkt- og tjenesteporteføljen vår for å gjøre pakkemaskinen din mer effektiv, bærekraftig og fremtidssikker.

Interaktivt bildekart: Oversikt over en pakkemaskin
Roboter for palletering
Palleteringsmaskinen stabler automatisk de ferdigpakkede produktene på paller for å klargjøre dem for lagring eller forsendelse. Pallen pakkes deretter ofte inn i film eller sikres.
Mer informasjon
Roboter for palletering
Plukk-og-plassér-maskin
Plukk- og plasseringsstasjoner er ofte midtpunktet i en pakkemaskin. Produktene som skal pakkes, gripes, flyttes og posisjoneres med stor presisjon og i svært høy hastighet. For å sikre en kontinuerlig og effektiv prosess i en pakkemaskin fungerer stasjonene synkronisert med transportbånd, matesystemer og pakkestasjoner.
Mer informasjon
Plukk-og-plassér-maskin
Cartoner
Når varene er pakket i kartonger, lukker og merker kartongen. Deretter tømmes de via et transportbånd til palleteringsmaskinen og overføres.
Mer informasjon
Cartoner
Kvalitetskontroll
Det integrerte kvalitetskontrollsystemet sikrer en gjennomgående høy produktkvalitet. Ved hjelp av avanserte sensorer og inspeksjonsteknologier kan feil som feilmerking, feil forsegling eller skadet emballasje oppdages på en pålitelig måte.
Mer informasjon
Kvalitetskontroll
Kartongoppretter
Det moderne brukergrensesnittet på kartongreiseren muliggjør sømløs overvåking av kartongprosessen i sanntid og bidrar til at problemer raskt kan oppdages og utbedres. Tilpassbare innstillinger gir fleksibilitet til å justere parametere individuelt etter spesifikke emballasjekrav.
Mer informasjon
Kartongoppretter
Automasjonsskap
Automasjonsskapet, stedet der alt samles. Elektrifisering, nettverking og automatisering av emballasjemaskinens automasjonsskap er vår kjernekompetanse.
Mer informasjon
Automasjonsskap
Transportbånd
I moderne pakkemaskiner spiller transportbåndet en sentral rolle i en smidig og automatisert pakkeprosess. Transportbånd er en integrert del av hele prosesskjeden - fra innmating av produkter til posisjonering av enkeltelementer og overføring av pakkede enheter til nedstrømsstasjoner.
Mer informasjon
Transportbånd
Førerløst transportsystem
Raske gjennomløp, mindre lagerbeholdninger og høy fleksibilitet er grunnlaget for effektiv, bedriftsintern materialflyt og dermed forutsetningen for økt produktivitet. For å kunne imøtekomme disse kravene brukes stadig flere AGV-er i produksjon og intralogistikk.
Mer informasjon
Førerløst transportsystem
Kartongoppretter med moderne brukergrensesnitt

Kartongoppretter

Det moderne brukergrensesnittet på kartongreiseren muliggjør sømløs overvåking av kartongprosessen i sanntid og bidrar til at problemer raskt kan oppdages og utbedres.

  • For bruk på pakkemaskiner må IPC-er være spesielt motstandsdyktige mot støv, væsker og smøremidler
  • Kraftige pluggforbindere muliggjør fleksible maskinkonsepter og korte innrettingstider for kartongmaskiner
  • Rask og pålitelig I/O-behandling, slik at kartongreiseren er nøyaktig synkronisert med pakkelinjen, og man unngår fastkjøring og tomgang uten last
  • Økende sensorteknologi kobles pålitelig sammen med sensoraktuatorbokser, rundpluggforbindere og kabler
  • Et bredt utvalg av reléfamilier er grensesnittet mellom styreenheten og kartongen for å isolere, multiplisere eller forsterke signaler
  • Brytere sikrer pålitelig datadistribusjon i hele nettverket av pakkemaskiner
  • Den berøringsfrie og kompakte sikkerhetsbryteren overvåker sikkerhetsdøren til kartongen i kombinasjon med våre sikkerhetsreléer
  • Klemmer og fordelerblokker sikrer pålitelig strøm- og potensialfordeling
  • Strømforsyninger med smarte diagnosefunksjoner gjør det spesielt enkelt å identifisere feil
Kvalitetskontroll av en pakkemaskin

Kvalitetskontroll

Pålitelig kvalitetskontroll sikrer at bare feilfrie produkter når neste prosesstrinn i pakkemaskinen. Ved å oppdage problemer på et tidlig stadium reduseres antall feilprodukter og dermed også antall kasserte produkter.

  • Sensor-/aktuatorbokser og tilhørende rundpluggforbindere registrerer signalene fra f.eks. lys-, trykk-, vekt- eller posisjonssensorer og sender dem videre til styringssystemet
  • Takket være design-in er våre sensor-/aktuatorbokser og rundpluggforbindere ideelle for bruksområder i umiddelbar nærhet av næringsmidler
  • Kvalitetskontroll kan integreres raskt og pålitelig med robuste, kraftige pluggforbindere
  • Pålitelig og robust kabelgjennomføring direkte inn i Koblingsboksen ved hjelp av plassbesparende kabelinnføringssystemer
Transportbånd på en pakkemaskin utstyrt med strømforsyning, IPD og SAC-boks

Transportbånd

Kartongene transporteres fra kartongoppretteren til palleteringsmaskinen på to forskjøvne transportbånd. På det andre transportbåndet transporteres produktene som skal pakkes, fra påfyllingsstasjonen til plukk- og plasseringsstasjonen.

  • Robuste strømforsyninger med beskyttelsesgrad IP67 er ideelle for desentral forsyning i felten og kan installeres direkte på transportbåndet
  • Installasjonssystemene IPD og QPD sørger for enkel energifordeling uten bruk av verktøy, direkte på transportbåndet
  • Inn- og utgangssignaler fra transportbåndet samles inn og behandles direkte med Remote-I/O-systemet, i beskyttelsesgrad IP65/67. Det helstøpte huset i trykkstøpt sink er meget robust og enhetene er også egnet for I/O-Link-anvendelser
Plukk-og-plassér-maskin med automasjonsskap

Plukk-og-plassér-maskin

Plukkstasjoner spiller en nøkkelrolle i mange moderne pakkemaskiner. Modulære maskinkonsepter er nødvendige for å muliggjøre en rask omstilling til nye produktformater eller emballasjetyper. Det betyr at maskinmodulene kan skiftes ut raskt og enkelt.

  • Plukkermodulene kan byttes ut raskt og fleksibelt med kraftige pluggforbindere - for rask og enkel ombygging
  • Den berøringsfrie og kompakte sikkerhetsbryteren overvåker beskyttelsesporten til plukkermodulen i kombinasjon med våre sikkerhetsreléer
  • EMC-beskyttede rundpluggforbindere på motortilkoblingen sikrer interferensfri overføring av signaler
  • Nøyaktig styring av ventilterminaler med sensor-/aktuatorbokser og Remote-I/O-systemer
  • Remote-I/O-system i IP67 sikrer presis styring av ventilterminalene
Plukk-og-plassér-maskin med fokus på hovedkontrollskapet

Automasjonsskap

Vi tilbyr innovative løsninger og produkter for alle funksjonsområder i automasjonsskapet. I tillegg til innovative produkter for automasjonsskapet står vi ved din side gjennom hele prosessen med automasjonsskapbygging, fra Engineering og helt til ferdig automasjonsskap.

  • Omfattende rekkeklemmeportefølje sørger for pålitelig energifordeling i automasjonsskapet. Rekkeklemmer med ulike tilkoblingsteknikker kan kombineres ubegrenset
  • Turtallsstarteren sørger for en pålitelig og enkel drift av ulike motorer, både på transportbåndet og i kartongen
  • Remote-I/O-system i beskyttelsesgrad IP20 for innsamling av inn- og utgangssignalene, inkludert I/O-Link og Safety-anvendelser
  • Svitsjer sørger for pålitelig datadistribusjon gjennom hele maskinnettverket, og Security-rutere beskytter pakkemaskinene mot uautorisert tilgang og ondartet programvare
  • Pålitelige 24-V-forsyningssystemer med gode kommunikasjonsesgenskaper består av overspenningsbeskyttelse, strømforsyning og komponentbeskyttelse
  • Mange forskjellige releserier som grensesnitt mellom kontroller og maskinperiferi for å skille, splitte eller forsterke signaler
  • Energimåleutstyr registrerer raskt og enkelt energidata fra alle delprosessene i pakkemaskinen
  • Pålitelig og robust gjennomføring av ledninger direkte til automasjonsskapet ved hjelp av plassbesparende kabelstrekksystemer
  • Edge-enheter behandler data direkte der de genereres, noe som reduserer belastningen på nettverket
  • Hastighetsstarter og motorstarter for sikker drift av de ulike motorene
Sidebilde av en kartongmaskin med transportbånd som transporterer pakker fra kartongmaskinen til palleteringsmaskinen

Cartoner

Ulike produktstørrelser og -former krever også fleksible maskinkonsepter for kartongmaskiner. Modulære og tilpasningsdyktige maskiner brukes for å sikre at hyppige formatendringer ikke fører til lange stillstandstider.

  • Den berøringsfrie og kompakte sikkerhetsbryteren overvåker sikkerhetsdøren til kartongen i kombinasjon med våre sikkerhetsreléer
  • Motorstartere og hastighetsstartere kobler og reverserer motorer i kartongen på en pålitelig måte
  • Omkobling, isolering, overvåking, forsterkning eller multiplikasjon av signaler med smarte releer
  • Klemmer og fordelerblokker sikrer pålitelig strømfordeling i automasjonsskapet
  • Remote-I/O-systemer med Smart Elements og integrert sikkerhetsfunksjon registrerer inngangs- og styreutgangssignaler for bussuavhengig kommunikasjon mellom kartoner og automasjonsskap
  • Pålitelig 24 V strømforsyning med integrerte sikringer for kontinuerlig forsyning fra kartongmaskinen
  • Sensor-/aktuatorbokser og tilhørende rundpluggforbindere registrerer signalene fra de ulike sensorene og aktuatorene i kartongen
Roboter for palletering

Palleteringsmaskin

På grunn av det økende produktsortimentet og formatendringene må palleteringsmaskinene kunne håndtere ulike emballasjestørrelser og -former. Dette oppnås ved hjelp av fleksible gripe- og stablingsmekanismer. Nøyaktig plassering av produktene på pallene og høy syklushastighet er også viktig. Det kreves en modulær maskinkonstruksjon slik at palleteringsmaskinen kan integreres sømløst i transportteknikken.

  • Med de induktive NearFi-koblingene kan du overvåke griperendringen direkte på robothodet. Energi- og sanntids-Ethernet-data overføres via en luftspalte på få centimeter.
  • Sensor-/aktuatorbokser med tilhørende pluggforbindere installeres direkte på robotarmen for å overføre data, signaler og strøm mellom felt- og styrenivå
  • Installasjon av kraftige pluggforbindere direkte på robotens understell muliggjør sikker overføring av strøm, data og signaler mellom automasjonsskapet og roboten
  • Ethernet-moduler med Bluetooth sikrer pålitelig og slitasjefri kommunikasjon mellom det sentrale kontrollsystemet og bevegelige maskindeler
Førerløst transportsystem som en delprosess i en pakkemaskin

Førerløst transportsystem

Raske gjennomløp, mindre lagerbeholdninger og høy fleksibilitet er grunnlaget for effektiv, bedriftsintern materialflyt og dermed forutsetningen for økt produktivitet. For å kunne imøtekomme disse kravene brukes stadig flere AGV-er i produksjon og intralogistikk.

  • Pålitelig og sikker kommunikasjon med AGV gjennom WLAN Access Point
  • Robuste pluggforbindere for fordeling av data og signaler
  • Ved menneske-maskin-samarbeid står sikkerhet alltid helt først:
    Vår Safety-produktportefølje tilrettelegger for sikker implementering av den nødvendige anvendelsen, f.eks. nødstoppkonseptet, sikker overvåking av bevegelser eller feltomkobling