Success Story: Videoovervåking hos SpotterRF Beskytt strømnettet mot angrep
Det å beskytte viktig infrastruktur mot fysiske angrep får stadig større betydning. De kompakte SpotterRF-radarsystemene sørger for at sikkerhetspersonell har 100 % dekning over det overvåkede området, døgnet rundt og ved alle værforhold.
For å forbedre påliteligheten til sitt nyeste kompakte radarsystem for overvåkingsformål har SpotterRF inngått et samarbeid med IndustrialENET og Phoenix Contact. Finn ut hvilke bedrifter som sammen sørger for at overvåkingssystemer som beskytter viktig infrastruktur, aldri mister strømforsyningen eller kommunikasjonsforbindelsene.
Kundeprofil SpotterRF
Med patenterte CSR-systemer (Compact Surveillance Radar Systems) muliggjør SpotterRF en perimeterbeskyttelse for viktige trafostasjoner som strekker seg ut over anleggenes fysiske grenser. En CSR er et lite radarapparat som du til og med kan holde i hånden. Det ble opprinnelig utviklet for elitestridskrefter og er nå også tilgjengelig for sikkerhetsfagfolk innen energiforsyningssektoren. De kompakte SpotterRF-radarsystemene sørger for at sikkerhetspersonell har 100 % dekning over det overvåkede området, døgnet rundt og ved alle værforhold.
Opp igjennom årene har SpotterRF samarbeidet tett med IndustrialENET, som er en av firmaets foretrukne Channel-samarbeidspartnere. IndustrialENET er også en systemintegrator hos Phoenix Contact. IndustrialENET er ekspert på klargjøring av nettverks- og IP-videoovervåkingsløsninger for smarte trafikksystemer og viktige infrastrukturprosjekter. Bedriften samarbeider med førsteklasses leverandører, som SpotterRF og Phoenix Contact, for slik å levere komplette løsninger i henhold til Plug-and-Play-prinsippet. Under samarbeidet utviklet IndustrialENET og Phoenix Contact sammen med SpotterRF et optimalisert grensesnittpanel som er egnet for et større temperaturområde og som er fleksibelt, lite og OEM-tilpasset med hensyn til prissetting. Prosjektet dro nytte av produksjonsfasilitetene og -kompetansen til Phoenix Contact og fikk en fordel gjennom systemutformingen med hensyn til pris, samt den tekniske støtten gjennom ingeniører både fra IndustrialENET og fra Phoenix Contact.
Disse nye grensesnittpanelenes optimaliserte pålitelighet gir leverandørene sikkerhet
Høy sikkerhet forutsetter pålitelighet.
Offentlige leverandører og andre ansvarlige instanser leter etter nye muligheter for å forbedre overvåkingen av lokaliseringer som ligger langt unna. I tillegg må nye lovbestemmelser som NERC-CIP-014-1 overholdes, og på bakgrunn av disse må instansene iverksette tiltak for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse av systemet som genererer og overfører strøm.
Videokameraer rundt anleggene er et viktig skritt, men leverandører må samtidig sørge for at systemet er konstant tilgjengelig og at det overfører nødvendige data. SpotterRF og IndustrialENET samarbeidet allerede med et tidligere overvåkingssystem, og ønsket å forbedre strømforsyningens pålitelighet og på den måten hjelpe kundene med å overholde NERC-CIP-014-1.
Disse panelene er plassert i tette hus overalt på området ved trafostasjoner, og avhengig av hvor de er plassert, utsettes de for svært ulike temperaturer. Mange steder er det også kraftige elektromagnetiske påkjenninger, noe som kan føre til signalavbrudd eller -svikt.
Opprinnelig produserte SpotterRF panelene på en mer tradisjonell måte: Enkeltkomponentene ble bestilt, panelene ble produsert internt og godkjenningene fra fabrikken og kvalitetssikringskontrollene ble utført selv. Produksjon av paneler var likevel ikke spesialfeltet til SpotterRF. Tiden og arbeidet som ble investert for å bygge opp panelene, gjorde at gruppen ikke kunne konsentrere seg om sin kjernekompetanse ‒ nemlig bygge radarsystemer.
Panelet fra Phoenix Contact viste seg som en god løsning for SpotterRF. Den gjør at tilgjengeligheten til det komplette systemet kan optimaliseres ytterligere, og SpotterRF-radarene kan beskyttes mot overspenning og avbrudd i strømforsyningen. Også antall svikt i felten reduseres betraktelig med denne løsningen.
Med de patenterte Compact Surveillance radarsystemene sørger SpotterRF på de viktigste elektriske trafostasjonene i landet for perimetersikkerhet som strekker seg ut over anleggenes fysiske grenser.
Kundetilpasset panel med høy tilgjengelighet
"De to modellene SpotterRF C20D og C40D er resultatet av våre fortløpende anstrengelser om å forbedre perimetersikkerheten for partnere og kunder", forteller Logan Harris, CEO hos SpotterRF. "Det nye grensesnittpanelet som IndustrialENET har utviklet, gjør at kunden kan implementere SpotterRF-radarene raskt, og beskytte dem bedre mot overspenning på strøm- og kommunikasjonsledninger.
Det nye panelet forener teknologien til IndustrialENET og SpotterRF-radarer med robuste kameraer for å beskytte broer, tunneler og elektriske trafostasjoner ved vanskelige forhold.
Løsningen omfatter en integrering på systemnivå med SpotterRF-radarteknikk og industriegnede kameraer. Radarsystemet kan oppdage og spore objekter pålitelig ved alle avstander eller omgivelsesforhold og styre kameraene på en slik måte at operatørene kan betrakte situasjonen visuelt. Med det store dynamikkomfanget og Starlight-teknologien er kameraene i stand til å vise alle optiske detaljer både dag og natt. Kameraet har i tillegg en IR-belysning som kan gi klare bilder også ved situasjoner uten omgivelseslys på avstander opptil ca. 365 meter. Kombinert med SpotterRF-radarteknologi reduserer dette installasjonskostnadene og antall nødvendige kameraer betraktelig.
En C40D kan dekke samme flate som 20 faste varmebildekameraer. Det fungerer ved regn, tåke og snø og følger alle bevegelige mål langs synslinjen, ved rekkevidder opptil 600 meter for personer som løper og synsfelt på 90°. En C40D veier mindre enn 700 g og kan dermed helt enkelt monteres i eksisterende strukturer som stolper, gjerder eller trær. Den kan helt problemfritt tilknyttes eksisterende Ethernet-nettverk med Power-over-Ethernet-switcher og er derfor egnet for mange brukstilfeller, f. eks. oljekilder, kjemikalieanlegg, trafostasjoner, energianlegg, mobilradiosendeanlegg og gruver. Modellene C20D og C40D har RoHS-samsvar og har bestått CE-kontrollen.
For å optimalisere innretning og installasjon ytterligere har de oppgraderte radarene SpotterRF C20D og C40D en kortslutnings-, overspennings- og polaritetsbeskyttelse. Kompetansen til Phoenix Contact med hensyn til strømpålitelighet sørger for at systemet fungerer også ved ekstreme forhold.
Robust kamera beskytter broer, tunneler og elektriske trafostasjoner ved røffe forhold
Fasit
Gjennom samarbeidet med Phoenix Contact og IndustrialENET kunne SpotterRF konsentrere seg om radarsystemenes kvalitet og samtidig levere driftsklar installasjon og strømstyring til SpotterRF radarer, kameraer og mye mer til kundene sine. Brukeren trenger bare å montere automasjonskapet til stolpen og koble til strøm- og nettverksforbindelser, og det skjermede huset tar seg av alt annet.
"Dette nye panelet imøtekommer vår høye standard for klargjøring av kritiske nettverkssystemer med meget tilgjengelig videoovervåking", fortalte Jon Amack, som er elektroingeniør og CEO hos IndustrialENET. "Ved å ta i bruk de førsteklasses produksjonsressursene til Phoenix Contact kan vi tilby optimal beskyttelsesstandard for SpotterRF-produkter til meget konkurransedyktige priser."
SpotterRF reduserer betraktelig risikoen for gjentatte angrep, som elbransjen har opplevd mange ganger. En slik forbedret pålitelighet i det nye grensesnittpanelet gir operatører av elektriske forsyningsanlegg enda bedre trygghet om at overvåkingssystemene fungerer selv ved harde bruksbetingelser.