Ronde connectoren

Ronde connectoren

Voor de industriële automatisering levert Phoenix Contact metrische ronde connectoren in talrijke bouwvormen: van klein tot groot, recht of haaks, omspoten of in het veld te confectioneren. Het brede productenprogramma van ronde connectoren biedt talloze oplossingen voor de overdracht van signalen, data en vermogen.

Go to Product Detail Page for item 1620212
CA-06S1N12T008 - Kabelconnector
CA-06S1N12T008 - Kabelconnector
1620212

M23, Kabelconnector, serie: CA, haaks, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 10 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Go to Product Detail Page for item 1619000
ST-08P1N8A8004S - Kabelconnector
ST-08P1N8A8004S - Kabelconnector
1619000

Kabelconnector, recht, SPEEDCON, M17, aantal polen: 8, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 8 mm ... 10 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Go to Product Detail Page for item 1618195
SF-5ES1N8A80A2S - Kabelconnector
SF-5ES1N8A80A2S - Kabelconnector
1618195

Kabelconnector, recht, kort, SPEEDCON, M23, aantal polen: 5+PE, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 11 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SF, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Go to Product Detail Page for item 1618406
ST-3EP1N8A9K03S - Koppelconnector
ST-3EP1N8A9K03S - Koppelconnector
1618406

Koppelconnector, recht, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 3+PE, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 9,2 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Uw voordelen

  • Altijd een optimale oplossing door het omvangrijke assortiment ronde connectoren van M5 tot M58
  • Veilige overdracht van signalen, data tot 10 Gbit/s en vermogen tot 150 A en 630 V
  • Tijd besparen bij de aansluiting met innovatieve aansluitsystemen voor apparaten in alle gebruikelijke industriële beschermklassen
  • Hoge flexibiliteit door speciale, op uw wensen afgestemde aanpassingen
Gratis sample
Bestel nu uw sample-pakket

Wilt u de ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO testen? Wij ondersteunen u bij het kiezen en de design-in van de connectoren. U krijgt vakkundig advies over de toepassing in uw machine- en installatieconcepten.

Sample bestellen
Ronde connectoren met ONECLICK-snelvergrendeling
Connectoren en kabels voor signalen, data en vermogen

Connectoren en kabels voor signalen, data en vermogen

Configurator voor kabels en leidingen

Configureer uw kabelverbinding voor de signaal-, data- en vermogensoverdracht in IP6x-omgevingen of voor toepassingen in de schakelkast. Vrij selecteerbare kabellengten en -uiteinden maken kabelconfecties op maat mogelijk.

Nieuwe producten

Gebogen M12-apparaatconnectoren voor THR
M12-apparaatconnectoren voor soldeerprocessen
M12 Push-Pull-connectoren voor Ethernet-toepassingen
Confectioneerbare M12 Push-Pull-connectoren

Gebogen M12 apparaatconnector voor THR

Verhoogt de efficiëntie in de productie

De haakse connector van 90° in M12 is ontworpen voor geautomatiseerde productie en maakt efficiënte assemblageprocessen mogelijk. Dankzij het gebogen design kan de nieuwe connector flexibel op de printplaat worden geplaatst en dus ook in kleine ruimtes worden gebruikt.

Belangrijkste kenmerken

  • Haakse bouwvorm
  • Voor reflow (THR) verwerking
  • Spanningen tot 250 V
  • Stroomsterktes tot 4 A
  • Beschikbaar in polarisaties A en D
  • 4-, 5- en 8-polig
  • Niet-afgeschermde versie
  • Invers connectorbeeld

Uw voordelen

  • Geschikt voor pick-and-place: geautomatiseerde plaatsing op de printplaat helpt de efficiëntie in de productie te verhogen
  • Geoptimaliseerd design: verschoven zwaartepunt, dus 'krachtvrij' op de printplaat staan zonder vergrendelingshaken
  • Flexibel: eenvoudige plaatsing en uitlijning op de printplaat, zelfs in kleine ruimtes
  • Modulair: compatibel met de beschikbare behuizingen

M12-apparaatconnectoren voor soldeerprocessen

Toekomstbestendig voor uw toepassing

De loodvrije M12-connectoren voor golfsoldeerprocessen voldoen aan RoHS II zonder uitzonderingsregeling 6c. Dankzij de universele achterwaartse compatibiliteit kunt u de connectoren naadloos integreren in uw bestaande printplaatlay-out.

Belangrijkste kenmerken

  • Spanningen tot 250 V
  • Stromen tot 4 A
  • Beschikbaar in polarisaties A, B en D
  • 4- en 5-polig
  • Rechte of haakse bouwvorm

Uw voordelen

  • Gemeenschappelijke poolschema's en polarisaties voor signaal- en gegevensoverdracht met uniforme design-in-bouwvorm
  • Eenvoudige printplaatmontage: tweedelige connectoren voor golfsolderen
  • Veilige plaatsing: vergrendelingshaken zorgen voor bevestiging op de printplaat
  • Duurzaam en toekomstbestendig: loodvrij volgens RoHS II zonder uitzondering 6c
  • Wereldwijd verkrijgbaar via mondiale distributiekanalen

M12 Push-Pull-connectoren voor Ethernet-toepassingen

Eenvoudige en ruimtebesparende gegevensoverdracht

De confectioneerbare M12 Push-Pull-connectoren voor Ethernet-toepassingen bieden een veilige high-speed-gegevensoverdracht en overtuigen door hun extreem kleine benodigde ruimte. Dankzij de snelvergrendeling gaat de installatie zonder moeite door de stekker gewoon in het apparaat te steken.

Belangrijkste kenmerken

  • Push-Pull-binnenvergrendeling
  • Compacte crimpaansluiting
  • X-gepolariseerd voor Ethernet-toepassingen
  • Aantal polen: 8
  • Aansluitdoorsnede: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • 360°-afscherming
  • Rechte en haakse uitvoeringen
  • Beschermklasse: IP65, IP67

Uw voordelen

  • Eenvoudige installatie: snel, betrouwbaar insteken, zelfs bij beperkte ruimte
  • Hoge ruimtebesparing: extreem compact door de kleine aansluitruimte en de hoge contactdichtheid
  • Veilig gebruik: betrouwbare 360°-schermaansluiting
  • Robuuste verbinding: geschikt voor spoorwegtoepassingen met hoge schok- en trillingsbelastingen
  • Uiterst toekomstbestendig: genormeerd productenprogramma voor wereldwijde beschikbaarheid

Confectioneerbare M12 Push-Pull-connectoren

Eenvoudige aansluiting met Push-Lock-technology

Twee toonaangevende technologieën in één M12-connector: de confectioneerbare M12-connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling en Push-Lock-aansluiting maken een comfortabele aderaansluiting zonder gereedschap mogelijk en bieden een veilige installatie door eenvoudig rechtstreeks in de apparaatpoort in te steken.

Belangrijkste kenmerken

  • Installatie: Push-Pull-snelvergrendeling
  • Aansluitmethode: Push-Lock-aansluittechniek
  • Dataconnector: PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), D-gecodeerd, 4-polig, afgeschermd, recht en haaks
  • Signaalconnectoren: A-gecodeerd, 4- of 5-polig, afgeschermd en niet-afgeschermd, recht en haaks
  • Aansluitdoorsnede: 0,14 tot 0,75 mm²
  • Temperatuurbereik: -40 tot +85 °C

Uw voordelen

  • Snel, betrouwbaar insteken, zelfs bij weinig ruimte
  • Met connectoren in stift- en busvarianten realiseert u vrijhangende verbindingen
  • Aansluiting zonder gereedschap van massieve en flexibele aders met en zonder adereindhuls
  • Intuïtieve aderaansluiting door kleur- en numerieke polarisatie van de contacthendels
  • Langdurig stabiele en trillingsbestendige PE-koppeling en 360°-afscherming

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

GameChangers van Phoenix Contact voor de apparaataansluiting

GameChangers voor de apparaataansluiting

Meer dan topprestaties – een geheel nieuwe situatie: onze GameChangers tillen ook uw toepassingen naar het volgende niveau.

Unieke veelzijdigheid voor signalen, data en vermogen

Hybrideconnectoren
Signaalconnectoren
Dataconnectoren
Power connectoren
Hybrideconnectoren

Bespaar tijd en ruimte bij de bekabeling van uw apparaat. Gebruik onze hybrideconnectoren voor een veilige en compacte overdracht van signalen, data en vermogen via slechts één ronde connector.

• Stromen tot 70 A
• Spanningen tot 850 V DC en 630 V AC
• CAT5-interface voor dataoverdracht

Signaalconnectoren

Signaalconnectoren in bouwgrootten M5 tot M23 zijn geschikt voor talloze toepassingen. Passend bij uw vereiste vindt u 3- tot 19-polige varianten – naar keuze met IDC-snijaansluiting, schroef-, veerdruk-, Piercecon®-, soldeer-, crimp- of printplaataansluiting.

• Stromen tot 20 A
• Spanningen tot 300 V
• Optioneel met schermaansluiting

Dataconnectoren

Voor een veilige en snelle gegevensoverdracht in industriële en infrastructuurtoepassingen bieden wij u voor alle gangbare veldbussen en netwerken afgeschermde ronde connectoren in de bouwgrootten M8 en M12.

• Data tot 10 Gbit/s
• Polarisaties voor alle gangbare veldbussystemen en netwerken
• Componenten volgens CAT6A
• 360°-afgeschermde ronde connectoren en in kunststof gegoten kabels

Power connectoren

Power connectoren strekken zich uit van de compacte M12-aansluiting tot en met bouwgrootte M58 voor hoge vermogens. Profiteer van een compleet programma van kabelconnectoren via apparaatconnectoren tot en met printplaataansluiting.

• Vermogens tot 150 A/630 V
• Aansluitdoorsnede tot 50 mm²
• Verborgen beveiliging voor AC- en DC-toepassingen

Klantenservicemedewerker met headset

Klantspecifieke varianten voor uw individuele vereisten

Klantspecifieke varianten

Hebt u een individuele oplossing voor bijzondere eisen nodig? Op verzoek realiseren wij snel en flexibel klantspecifieke aanpassingen van onze standaardproducten. Ons Service Center zet uw wensen om in een op maat gesneden oplossing.

  • Klantspecifieke artikelbedrukking en -markering
  • Omspoten connectoren en litzen-uitvoeringen in verschillende typen, lengten en confectioneringen
  • Klantspecifieke verpakkingen in karton, blisters, op rollen of in trays

Snelle apparaataansluiting zonder gereedschap

M12 Push-Pull-connectoren bewijzen ook hun sterke punten bij weinig ruimte en bij hoge bekabelingsdichtheid. Realiseer compacte behuizingsdesigns door verzonken M12-poorten. Implementeer met stift- en busvarianten verlengingen in het veld op eenvoudige wijze.

Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO Betrouwbare vermogens- en signaaloverdracht

Meer informatie over de ONECLICK-snelvergrendeling, waarmee u uw apparaat- en installatieaansluiting op een tijdbesparende en veilige manier kunt realiseren.

M17 MPO-connectoren voor de lichtgeleiderkabel-gegevensoverdracht

Voor de industrie geschikte M17 MPO-connectoren voor realtime-dataoverdracht in intelligente elektriciteitsnetten. De robuuste M17 MPO-connectoren worden gekenmerkt door een hoogkwalitatieve vezeloptiek, waarmee stabiele bandbreedten over lange overdrachtstrajecten wordt gewaarborgd.