Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO maken een storingvrije energie- en signaaloverdracht bij slijprobots mogelijk. Met de hoog trillingsbestendige ONECLICK-snelvergrendeling kunt u slijpopzetstukken snel en betrouwbaar verwisselen. Een goed hoor- en voelbaar vastklikken geeft de betrouwbare vergrendeling van de connectoren aan.
Fabrikantonafhankelijke compatibele connectoren M17-M40 PRO
Uw voordelen
- Wereldwijde hoge beschikbaarheid: fabrikantonafhankelijke compatibele oplossingen voor standaard- en snelvergrendelingen
- Veilig verbonden: ONECLICK-snelvergrendeling met optisch, tactiel en akoestisch duidelijke vergrendelingsoptie
- IEC-standaardisatie voor M12-M40-hybrideconnectoren
- Eenvoudige en betrouwbare schermaansluiting voor voordelige kabelconfectie
- Betrouwbaar onder zware omstandigheden: kabelconnectoren met trillingsdemper
Veilige verbindingen in industriële toepassingen
Kies voor een betrouwbare spanningstoevoer en voeding voor uw aandrijvingen. De fabrikantoverkoepelende compatibele ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO staan voor betrouwbare aansluitingen in industriële toepassingen. De PRO-serie vereenvoudigt de aansluiting van uw installaties voor u door de uniforme confectionering. Nieuwe vrijheden bij de installatie-engineering bieden u bovendien het brede spectrum aan poolschema's en de voortdurende uitbreiding in behuizingsvariëteit in de bouwgrootten M17, M23 en M40.
Hybrideconnectoren M17 PRO
De M17 PRO hybrideconnector in overeenstemming met de nieuwe IEC-norm 61076-2-117 biedt maximale compatibiliteit en flexibiliteit voor een breed scala aan toepassingen, van robotica tot motoraansturing. De toekomstbestendige 3-in-1 oplossing verzendt signalen, data en vermogen via één connector. De gepatenteerde ONECLICK-snelvergrendeling maakt een bijzonder snelle en veilige installatie mogelijk.
Productinformatie
Hieronder staan de hoofdkenmerken van de ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Spanningen | tot 630 V |
| Stromen | tot 30 A |
| Aantal polen | 4 ... 19 |
| Beschermklassen | IP66, IP67, IP68 |
| Varianten | als stift- en busuitvoeringen |
| Trillingsbestendigheid | ten minste 20 g |
| Vergrendeling | ONECLICK-snelvergrendeling, apparaatconnector geschikt voor standaard- en snelvergrendeling |
| Aansluitmethode | Crimpaansluiting, soldeeraansluiting voor M23-ronde connectoren voor signalen |
Betrouwbare overdracht van vermogen en signalen: ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO
Profiteer van belastbare oplossingen dankzij het unieke ONECLICK-snelvergrendelingssysteem met een eenduidige sluitoptie.
Bij uitstek geschikt voor deze toepassing M17-M40 PRO ronde connectoren zijn geschikt voor gebruik in talrijke toepassingen. Deze omvatten de volgende voorbeeldtoepassingen.
Ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO voorzien verschillende aandrijvingen op betrouwbare wijze van stroom en signalen. Dankzij de fabrikantoverkoepelende compatibiliteit krijgt u meer vrijheid bij de aanschaf.
In modulaire omvormers zorgen de robuuste ronde connectoren van de serie M17-M40 PRO voor een betrouwbare voeding. Daarmee voelt de PRO-serie zich overal thuis waar omvormers in een ruwe omgeving worden toegepast – zowel in de industrie als de elektromobiliteit.