Aansluittechniek voor ledtoepassingen Klein, wit en snel: uw innovatieve oplossing voor standaard en flexibele led-printplaten. Nieuwe verlichtingsconcepten vereisen innovatieve oplossingen. Met de serie PTSM en PTF sluit u snel en eenvoudig standaard en flexibele led-printplaten aan.

Aansluittechniek voor ledtoepassingen

Uw voordelen

  • speciaal ontwikkeld voor led-toepassingen – dankzij UV-bestendig, wit kunststof en compacte bouwvorm
  • universele aansluitoplossing – voor flexibele en standaard led-printplaten
  • tijdbesparing – door eenvoudige aansluiting zonder gereedschap
  • snelle inbedrijfstelling – dankzij voorgeconfectioneerd voedingselement uit de PTF-serie
Aansluittechniek voor flexibele led-printplaten – PTF

Aansluittechniek voor flexibele led-printplaten – PTF

Stootverbinding

  • Tot 10 A/25 V per connector
  • Omsloten verbinding met de printplaat
  • Voor 8 mm-printplaten
  • Pierce-aansluiting

Voeding

  • Tot 10 A/25 V per connector
  • 2- of 4-polige uitvoering met voorgeconfectioneerde kabels
  • Geïntegreerd vergrendelingsmechanisme
Aansluittechniek voor standaard led-printplaten – PTSM

Aansluittechniek voor standaard led-printplaten – PTSM

Printklemmen

  • 6 A/tot 320 V
  • Robuuste metalen verankering
  • Snelle push-in-aansluiting
  • Geschikt voor geautomatiseerde THR-soldeerprocessen
  • Bouwhoogte 5 mm

Connectoren

  • 6 A/tot 320 V
  • Snelle push-in-aansluiting
  • Geïnverteerde varianten
  • Passende basiselementen geschikt voor geautomatiseerde THR-soldeerprocessen
  • Bouwhoogte 5 mm