SIGNAAL M23 ADVANCE ℹ Webcode: #0260 RoHS Loodvrije alternatieve artikelen beschikbaar Aansluitmethode Nominale spanning Nominale stroom 1) Aantal contacten/contactdiameter Aderdoorsneden Poolbezetting 6-polig 7-polig Crimp, soldeer, insoldeer Crimp, soldeer, insoldeer [V AC/DC] [A] [mm] [mm²] 48 / 74 20 6 x 2,0 0,06 ... 2,5 48 / 74 20 7 x 2,0 0,06 ... 2,5 Stift Stift Bus 6 1 N 7 2 5 4 3 SO Bus 6 1 N 7 2 5 4 3 SO Apparaatconnectoren, voorwandmontage, centrale bevestiging Pg13,5 Soldeeraansluiting, axiale afdichting 1619902 1619903 1619898 1619899 Crimpaansluiting, axiale afdichting 1619900 1619901 1619896 1619897 Apparaatconnectoren, voorwandmontage, centrale bevestiging M20 x 1,5 Soldeeraansluiting, axiale afdichting Toebehoren: contramoer M20 x 1,5 Crimpaansluiting, axiale afdichting Toebehoren: contramoer M20 x 1,5 1619876 1619877 1619872 1619873 1619874 1619875 1619870 1619871 Apparaatconnectoren, voorwandmontage, positioneerbaar, centrale bevestiging M20 x 1,5 Soldeeraansluiting, axiale afdichting 1624044 1624045 1624046 1624047 Crimpaansluiting, axiale afdichting 1624022 1624030 1624023 1624031 Apparaatconnector, voorwandmontage, flensmaat 25 mm x 25 mm Soldeeraansluiting, bevestigingsboringen 4 x Ø 3,2 mm, vlakke afdichting 1619992 1619993 1619988 1619989 Crimpaansluiting, bevestigingsboringen 4 x Ø 3,2 mm, vlakke afdichting 1619990 1619991 1619986 1619987 Vrije soldeerstiftlengte [mm]: Insoldeeraansluiting, bevestigingsboringen 4 x Ø 3,2 mm, vlakke afdichting 3,5 10,0 17,5 1619954 1619955 1619952 1619953 1619930 1619931 1619928 1619929 1619915 1619916 1619913 1619914 Apparaatconnector, haaks, draaibaar, voorwandmontage, flensmaat 26 mm x 26 mm Zie de M23 PRO-serie, meer informatie vanaf pagina 14 Apparaatconnectoren, achterwandmontage, centrale bevestigingsmoer M25 x 1,5 Soldeeraansluiting, axiale afdichting Crimpaansluiting, axiale afdichting 1619850 1619851 1619846 1619847 1619848 1619849 1619844 1619845 1) Nominale stroom bij maximale aansluitdoorsnede. 2) 16+2+FE voor 19-polige crimpaansluiting, 16+3 (zonder FE) op aanvraag mogelijk. Bij crimpaansluiting: crimpcontacten apart bestellen. De bijpassende crimpcontacten vindt u in het gedeelte "Toebehoren" op de betreffende productpagina op phoenixcontact.com. 26 Phoenix Contact