Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Robuuste ronde connectoren voor signalen en vermogen Van klein tot groot, recht of haaks, omspoten of confectioneerbaar op locatie: dat en meer biedt het programma van ronde connectoren van Phoenix Contact.

Robuuste ronde connectoren voor signalen en vermogen

Uw voordelen

  • Betrouwbaar gebruik door robuuste bouwvormen en hoogwaardige materialen
  • Snel en veilig aansluiten met een kwartslag dankzij de ONECLICK-snelvergrendeling
  • Storingsvrije overdracht van signalen door EMC-beschermde connectoren
  • Meerpolig en met hoge prestaties met 19 polen voor de signaaloverdracht en vermogens tot 70 A
Confectioneerbare ronde M23-connectoren

Confectioneerbare ronde M23-connectoren

Robuuste M23-connectoren voor signaaloverdracht zijn verkrijgbaar als 6- tot 19-polige varianten met een hoge EMC-bescherming en crimpaansluiting. Mechanische polarisaties zijn net zo goed mogelijk als een ONECLICK-snelvergrendeling.

Omspoten ronde connectoren

Omspoten ronde connectoren

Gebruik drie verschillende bouwgrootten voor uw toepassing

  • M17 in rechte bouwvorm met max. 17 polen voor de signaaloverdracht resp. met max. 9 polen voor de vermogensoverdracht tot 20 A

  • M23 in rechte of haakse bouwvorm met max. 17 polen voor de signaaloverdracht resp. met 6 of 8 polen voor de vermogensoverdracht tot 30 A. De haakse bouwvorm is meer dan 240° draaibaar.

  • M40 in rechte bouwvorm met 6 of 8 polen voor de vermogensoverdracht tot 70 A

Optimale kabelgeleiding bij haakse ronde M23-connectoren

Optimale kabelgeleiding

Nu draaibaar: de haakse ronde M23-connector is nu meer dan 240° draaibaar. Daarmee wordt een optimaal bij de installatie passende kabelgeleiding mogelijk gemaakt.

Snelle montage via ONECLICK-snelvergrendeling

Snelle montage

Met de ONECLICK-snelvergrendeling van Phoenix Contact monteert u ronde connectoren met slechts een kwartslag. Daardoor heeft u aanzienlijk minder montagetijd nodig.