De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 6, Stift, Push-in aansluiting, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, met kortsluitfunctie