De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Crimpcontact, serie: HC-M-...-25, Bus, gedraaid, contactdiameter: 6 mm, aansluitdoorsnede: 10 mm2 ... 10 mm2, AWG 8...8 , materiaal contact: Cu-legering