HC-Q02-I-AT-HV-F - Contactblok
1496730

Contactblok, aantal polen: 2+PE, bouwgrootte: D7, vermogenscontacten: 2, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, axiaalschroefaansluiting, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, toepassing: vermogen

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373