Dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht beschikt u altijd over de passende aansluiting. En het is heel eenvoudig: want bij Phoenix Contact krijgt u alle apparaatinterfaces uit één hand. Met onze verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en pinbezettingen bieden wij u een universele oplossing voor koper- of lichtgeleiderbekabeling.
USB-printplaatconnectoren, aansluitrichting van de connector t.o.v. de printplaat: 90 °, aantal polen: 4, 480 Mbit/s, SMD solderen, IP20