Dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht beschikt u altijd over de passende aansluiting. En het is heel eenvoudig: want bij Phoenix Contact krijgt u alle apparaatinterfaces uit één hand. Met onze verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en pinbezettingen bieden wij u een universele oplossing voor koper- of lichtgeleiderbekabeling.
RJ45-wartelbehuizing, IP20, voor stiftcontactblok VS-08-ST-RJ45, met push-pull-vergrendeling voor aanbouwramen, voor kabeldiameters 5,0 mm ... 6,5 mm