CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT
-
USB-printplaatconnectoren
1332637
USB-printplaatconnectoren, beschermklasse: IP20, aantal polen: 9, 5 Gbit/s, materiaal: metaal, aansluitmethode: soldeeraansluiting, USB 3.0
Productdetails
Producttype | Dataconnector (aan apparaatzijde) |
bouwvorm | USB-A |
sensortype | USB 3.0 |
aantal polen | 9 |
stekerbeeld | USB-A |
verpakkingsmethode | tray |
Aantal steekplAatsen | 1 |
uitvoering | Busconnector |
Afgeschermd | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning (III/2) | 30 V |
teststootspanning (III/2) | 1500 V |
Nominale stroom | 1,8 A |
overgangsweerstand | 30 mΩ |
frequentiebereik | 20 Hz ... 500 Hz |
isolatieweerstand | 1000 MΩ |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtseigenschappen (categorie) | USB 3.2 Gen 1 |
overdrachtssnelheid | 5 GBit/s |
Vermogensoverdracht | 54 W |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | soldeeraansluiting |
Breedte | 14,4 mm |
Hoogte | 7,74 mm |
lengte | 16,5 mm |
Oriëntatie op PCB | 90,00 ° |
Kleur van het behuizingdeel | blauw |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | metaal |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | verguld nikkel |
materiaal contactblok | PA 4T |
Testspanning ader/ader | 500 V |
Testspanning ader/ader-afscherming | 500,00 V |
Versnelling | 3,1 m/s² |
Halogeenvrij | ja |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 5000 |
steekkracht per signaalcontact | 35,00 N |
trekkracht per signaalcontact | < 10 N |
Testspecificatie | |
testspecificatie | EIA 364-1000 |
frequentie | 20-500 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
Versnelling | 3,10 m/s² |
Testduur | 15,00 min |
isolatieweerstand R1 | 30,00 mΩ |
Testspecificatie | |
testspecificatie | 60068-2-27 |
Versnelling | 30,00 g |
Aantal schokken per richting | 18,00 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 85 °C |
montagetechniek | Golfsolderen |
Verwerkingsvoorschriften | |
proces | Golfsolderen |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Artikelnummer | 1332637 |
Verpakkingseenheid | 117 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 117 Stuks |
Verkoopcode | ABNDAB |
Productcode | ABNDAB |
GTIN | 4063151629663 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,71 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,71 g |
Douanetariefnummer | 85366930 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
Geoptimaliseerd voor golfsolderen
Dataoverdracht tot 5 Gbit/s
Draagbare tray-verpakking
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem