CA-12P1N8A8007S - 케이블 커넥터
1619519

M23, 케이블 커넥터, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, SPEEDCON, 핀 수: 12, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 6 mm ... 10 mm, 코딩: N. 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오. 대체 제품: 1629210

제품의 세부 정보









이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
유연한 현장 조립용 커넥터
안정적인 신호 전송을 위한 일관된 EMC 보호
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 연결 시간 단축
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립